• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

En energieffektiv løsning med mange fordele: Fjernkøling i København

onsdag den 20. februar 2019

Fjernkølingsnettet, der anvender havvand i kølesystemerne, forsyner bygninger i København med et energieffektivt og praktisk alternativ til individuelle airconditionanlæg. Danfoss Drives styrer kapaciteten i fjernkølingen og bidrager til en imponerende forsyningssikkerhed. 

Fjernkøling i København - Et nyt begreb 

Fjernkøling er i København et relativt nyt begreb. I København er det HOFOR, der står for leveringen af både fjernvarme og fjernkøling. Men hvor førstnævnte indgår i den offentlige forsyning, så drives fjernkølingsforretningen på almindelige, kommercielle vilkår. I et land, der som Danmark er beliggende på de nordligere breddegrader, giver
den større fokus på varmeforsyning god mening. Men efterspørgslen efter køling er stigende, og HOFOR har, siden man begyndte at tilbyde fjernkøling, oplevet en støt tilgang af kunder. 

Fjernkøling med havvand 

HOFORs første fjernkølingscentral blev etableret i 2008 i et nedlagt kraftværk i Adelgade tæt ved Kongens Nytorv, og siden er der kommet to anlæg mere til; et i Tietgensgade over for Tivoli og et i Ørestad. På tegnebordet er derudover planlagt udvidelse af kapaciteten med nye kølecentraler i Nordhavn og Sydhavn.
De to kølecentraler i hhv. Adelgade og Tietgensgade bruger havvand fra Københavns Havn til køling. Tilsammen har de to centraler en kapacitet på ca. 65 MW. 

Kunderne sparer penge, plads og besvær

Aftagerne af fjernkøling i København nyder en lang række fordele – bl.a. koster det mindre, det fylder mindre og det larmer ikke. 

”Vi hører mange tilbagemeldinger fra kunder, der er glade for at slippe for larmen fra deres taganlæg. [...] Vi har set flere steder, hvor man har udnyttet de vundne kvadratmetre til at anlægge en tagterrasse, som både har øget ejendommens værdi og er meget attraktiv for beboere og folk, der har deres arbejdsplads i bygningen,” fortæller Admir Omeragic. 

VLT® på alle pumper og kompressorer

VLT® på alle pumper og kompressorer

Installationerne har indtil videre kørt med en imponerende stabilitet med minimal nedetid og en forsyningssikkerhed på 99,98 %. På
syv år har der kun været få timer, hvor
man ikke har kunnet levere den lovede
fremløbstemperatur.

Styring af pumper og kompressorer

Danfoss Drives frekvensomformere
bidrager desuden til at sikre en meget
høj energieffektivitet på grund af den
høje virkningsgrad på over 98%. Fra
november til april, hvor havvandet kan bruges direkte som frikøl, har systemet en performance-koefficient (COP) helt oppe på to cifrede tal, mens den gennemsnitligt over hele året ligger på ca. 7.

Derfor valgte HOFOR Danfoss

Danfoss Drives bidrager til en høj energieffektivitet i HOFORs fjernkølingsanlæg og til at sikre en imponerende høj  forsyningssikkerhed på 99,9803 %.

”Vi valgte fra starten af at købe kvalitetsprodukter fra Danfoss til vores anlæg, og det har vi aldrig fortrudt. Det var nemmere for os at overskue specifikationerne, og på alle parametre som vedligehold, normer, virkningsgrad og driftsomkostninger, har de vist sig at være optimale. Vi har ingen problemer haft overhovedet på
driften, og selv i den forløbne,  varme sommer, hvor alt har kørt for fuldt tryk, har det bare fungeret,” fortæller forretningskonsulent hos HOFOR, Admir Omeragic.

Læs mere om VLT® frekvensomformere

Fjernvarme- og køling cases 

  • if (isSmallPicture) { Solnedgang over Gliwice by; } else if (isBigColumns) { Solnedgang over Gliwice by } else { Solnedgang over Gliwice by }
    DrivePro®-serviceydelser forbedrer varmeforsyningssikkerheden til 49.000 lejligheder i Gliwice

    POLEN: Hos fjernvarmeselskabet PEC Gliwice reducerer frekvensomformere elmotorernes energiforbrug med op til 40 %. DrivePro® Site Assessment-audits hjælper med at sikre optimal effektivitet.

  • if (isSmallPicture) { Rothes CoRDe-anlæg; } else if (isBigColumns) { Rothes CoRDe-anlæg } else { Rothes CoRDe-anlæg }
    DrivePro® Lifecycle Services sikrer maksimal oppetid for Rothes CoRDe

    SKOTLAND: Rothes CoRDe-anlægget, et biomassefyret kraftvarmeværk (CHP-anlæg), sikrede maksimal oppetid takket være flere DrivePro® Lifecycle Services.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    VLT® frekvensomformere styrer verdens mest intelligente fjernkøle- og fjernvarmesystem

    Tårnby Kommune i Storkøbenhavn er den første kommune til at samle produktionen af fjernkøling og fjernvarme med grundvandskøling og lagring af afkølet vand i ét anlæg, der også udnytter den overskydende varme fra et nærliggende spildevandsanlæg. Denne symbiose giver forsyningsvirksomheden mulighed for at levere konkurrencedygtig og miljøvenlig køling til bygningsejere i området - samtidig med at den producerer mere omkostningseffektiv varme til fjernvarmenetværket.

  • if (isSmallPicture) { Elektrificering og sektorkobling opnår CO2 mål hos FlexHeat i Nordhavn; } else if (isBigColumns) { Elektrificering og sektorkobling opnår CO2 mål hos FlexHeat i Nordhavn } else { Elektrificering og sektorkobling opnår CO2 mål hos FlexHeat i Nordhavn }
    Elektrificering og sektorkobling opnår CO2 mål hos FlexHeat i Nordhavn

    København har vedtaget et ambitiøst mål om at blive CO2-neutral inden 2025 og her spiller fjernvarme en vigtig rolle. FlexHeats anlæg i Københavns Nordhavn, der leverer krydstogtskibsterminaler med fjernvarme, viser hvor langt du kan nå med elektrificering og sektorkobling. Den udsender 315 færre tons CO2 årligt sammenlignet med LPG, som er et gas-baseret alternativ.

  • if (isSmallPicture) { En energieffektiv løsning med mange fordele: Fjernkøling i København; } else if (isBigColumns) { En energieffektiv løsning med mange fordele: Fjernkøling i København } else { En energieffektiv løsning med mange fordele: Fjernkøling i København }
    En energieffektiv løsning med mange fordele: Fjernkøling i København

    Fjernkølingsnettet, der anvender havvand i kølesystemerne, forsyner bygninger i København med et energieffektivt og praktisk alternativ til individuelle airconditionanlæg. Danfoss Drives styrer kapaciteten i fjernkølingen og bidrager til en imponerende forsyningssikkerhed.

  • if (isSmallPicture) { Fuldskala biogasanlæg i Kalundborg; } else if (isBigColumns) { Fuldskala biogasanlæg i Kalundborg } else { Fuldskala biogasanlæg i Kalundborg }
    Fuldskala biogasanlæg i Kalundborg

    Sammen med Ørsted har Bigadan etableret et fuldskala biogasanlæg i Kalundborg, hvor der primært anvendes restprodukter fra insulin- og enzymproduktion ved Novo Nordisk og Novozymes.