• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Effektiv forebyggende vedligeholdelse sikrer langtidsholdbar frugt hos Rivoira Group

onsdag den 20. september 2023

ITALIEN: Takket være nye køleteknikker er det i dag muligt at gøre kvalitetsæbler tilgængelige for forbrugere over hele verden. Uanset årstid holder æblerne sig friske næsten hele året rundt.

Rivoira Group er dedikeret til frugtproduktion og -handel. Virksomheden er blandt de førende i branchen og udmærker sig inden for produktion, opbevaring og behandling af æbler. På Verzuolo-anlægget er der mere end 70 kølerum, hvilket giver Rivoira mulighed for at opbevare op til 70.000 ton produkter om året. De mange lagersystemer blev alle bygget af Gaudino Refrigerazione, som er en førende OEM i den industrielle kølesektor og pioner inden for ammoniakbaserede løsninger (R717).

Alle moderne køleanlæg kører på et indirekte kølesystem, hvor der anvendes ammoniakkølemiddel i det primære kredsløb og glycol som mellemliggende kølemiddel. Modulerende ventiler styrer luftudtagstemperaturen præcist fra luftkølerne. Derudover har Gaudino udviklet en platform til dataindsamling, der gør det muligt for dem at tilbyde præventiv og forebyggende vedligeholdelsestjenester, der er skræddersyet til kundens behov.

I 2022 havde Rivoira Group brug for at udvide deres kølerumslagerkapacitet og henvendte sig til Gaudino Refrigerazione for at optimere disse kølesystemer.

Rivoira-arbejdere ved siden af transportbånd
Rivoira-fabriksarbejdere ved et transportbånd
Se interviews med Roberto Testa fra Rivoira og Paolo Adeggiano fra Gaudino Refrigerazione

Udfordringen: Uafbrudt køling

Æblehøstsæsonen begynder typisk midt på sommeren og strækker sig ind i det sene efterår. Æbleplantagerne leverer deres høst til Verzuolos hovedkvarter, hvor æblerne kontrolleres og sorteres i de forskellige lagerbygninger.

Den del af høsten, der er bestemt til langtidsopbevaring, opbevares i kølerum med en kontrolleret atmosfære. Her reduceres iltindholdet til ca. 1 %, og temperaturen holdes på ca. 0-2 °C. Disse forhold sikrer, at frugten ikke fordærves, og at de organoleptiske egenskaber ikke ændres. Ensartet og pålidelig køling er den største udfordring i kølerum som disse. Det er vigtigt at undgå uventede blokeringer af kølesystemet, hvilket kan resultere i store produktskader eller -tab.

VLT HVAC Drive FC 102 på Rivoira Group-anlægget

Løsningen: Intelligente frekvensomformeres centrale rolle

Køleeksperterne hos Gaudino Refrigerazione udviklede et kølesystem til Rivoira Group. Dette system bruger 7 celler, hvor der er monteret to kompressionsenheder, som begge er udstyret med højeffektive frekvensomformere fra VLT® HVAC Drive FC 102-serien. Frekvensomformerne er udstyret med condition-based monitoring-funktion og DrivePro® Remote Monitoring-service. Denne konfiguration gør det muligt for Rivoira at udføre forebyggende vedligeholdelse, hvilket giver kølesystemet en fuldstændig pålidelig drift, samtidig med at vedligeholdelsesudgifterne reduceres.

Den indbyggede condition-based monitoring-funktion (CBM) anvender vibrationsanalyse af roterende dele, så operatørerne får nye overvågnings- og avancerede diagnosticeringsfunktioner. CBM-løsningen er baseret på VLT®-frekvensomformernes dataindsamlings- og behandlingskapacitet. I realtid kan disse frekvensomformere korrelere driftsparametre (såsom hastighed, strøm og moment) med data fra andre eksterne variabler, der kommer fra marken, f.eks. fra accelerationsmålere.

Kølesystemet er også udstyret med et tilpasset DrivePro® Remote Monitoring-system. Cloud-baseret teknologi giver Gaudinos køleteknikere adgang 24/7 til detaljerede frekvensomformeroplysninger om 3 applikationer. Disse applikationer er: en fordampningskondensator, en sugeudskiller og en 15.000 liter inerti- og pumpetank til glycol. Denne funktion giver dem mulighed for at overvåge, analysere ydeevnen og holde produktionen kørende, samtidig med at uplanlagt nedetid minimeres. Systemet sender straks en advarsel, hvis der opstår en fejl, så serviceteamet kan reagere øjeblikkeligt.

Æbler på Rivoira Groups Verzuolo-anlæg

Resultatet

På Verzuolo-anlægget blev der monteret accelerationsmålere på elmotoren til skruekompressorerne, oliepumpemotoren og fordampningskondensatorblæserne, som er tilsluttet det analoge signalregistreringskort i VLT® HVAC Drive fra Danfoss.

De data, der indsamles og behandles af VLT®-frekvensomformerne, overføres og lagres i den cloud-baserede Gaudino Hub-styringsplatform sammen med alle andre karakteristiske data for anlægskomponenter og relaterede vedligeholdelsesaktiviteter. Ved hjælp af data, der er centraliseret i clouden, og DrivePro® Remote Monitoring-service kan Gaudino og Rivoira udarbejde vedligeholdelsesstrategier, der er baseret på stadigt mere skræddersyede og effektive forhold for hvert enkelt anlæg.

Danfoss produkter installeret i dette projekt

  • if (isSmallPicture) { Forbedret VLT® HVAC Drive FC 102; } else if (isBigColumns) { Forbedret VLT® HVAC Drive FC 102 } else { Forbedret VLT® HVAC Drive FC 102 }
    VLT® HVAC Drive FC 102

    Denne solide frekvensomformer er velegnet til pumpe- og ventilatorapplikationer i bygningsstyringssystemer. Få endnu højere pålidelighed og lavere samlede ejeromkostninger i dine varme-, ventilations- og aircondition-installationer (HVAC) med denne unikke frekvensomformer, der er optimeret til bygningsautomatiseringssystemer.

Flere casestories med condition-based monitoring

Flere casestories om køling

Kommer snart ...

Kommer snart ...