• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

DrivePro® Lifecycle Services sikrer maksimal oppetid for Rothes CoRDe

mandag den 9. oktober 2023

Skotland: Rothes CoRDe-anlægget er et biomassefyret kraftvarmeværk (CHP-anlæg) beliggende i Rothes, Speyside, Skotland. Med et årligt brændselsforbrug på 115.000 tons vådt mask (destillationsrester) fra lokale whiskydestillerier og 60.000 tons ikke-forurenet træ genererer anlægget 7,2 MWe, hvilket svarer til at forsyne 9.000 husstande med elektricitet.

Som en del af det nøglefærdige projekt leveret af Aalborg Energie Technik a/s er anlægget afhængigt af 100 VLT® AutomationDrive FC 302-frekvensomformerenheder fra Danfoss, der sørger for problemfri drift. Det er vigtigt, at disse frekvensomformere serviceres og vedligeholdes regelmæssigt for at maksimere pålideligheden og ydeevnen.

Rothes CoRDe-anlæg
Række af VLT AutomationDrive FC 302-frekvensomformere på Rothes CoRDe-anlægget
Billedkilde: Aalborg Energie Technik a/s

Udfordringen: Få kendskab til frekvensomformernes status

I deres bestræbelser på at få et overblik over frekvensomformernes aktuelle status på stedet bad anlæggets ingeniører Greenville IDC, en Danfoss Drives DrivePro® servicepartner, om at gennemføre en DrivePro® Site Assessment.

"Vi har samarbejdet med Rothes CoRDe i et stykke tid, og vurderingen på stedet af deres base af frekvensomformere var nødvendig, så vi kunne hjælpe dem med at opretholde frekvensomformernes optimale ydeevne," forklarede Steven Brown, Regional Manager hos Greenville IDC. "Vi var også nødt til at udføre en nødreparation af en stor 110 kW VLT® AutomationDrive FC 302. Vi reparerede den defekte frekvensomformer, og den fungerer nu som en backup-reserveenhed, hvilket betyder, at anlægget er dækket ind, hvis der skulle opstå flere problemer i fremtiden".

DrivePro® Site Assessment var en nem måde at administrere Rothes CoRDes installerede base af frekvensomformere på og planlægge fremtiden. Den detaljerede undersøgelse, der blev udført på alle frekvensomformere på værkstedsgulvet, gjorde det muligt for serviceteamet at få et klart billede af frekvensomformernes aktuelle tilstand og vurdere fremtidige behov for vedligeholdelse.

"Vurderingen på stedet gav os mulighed for at rådgive om reservedele, udarbejde et program for forebyggende vedligeholdelse og tilbyde teknisk support ved nedbrud," sagde Steven Brown fra Greenville. "Kort efter at vi havde gjort alt dette, svigtede en 22 kW frekvensomformer monteret på en industriventilator, og vi kunne udskifte frekvensomformeren samme dag uden besvær eller afbrydelser".

DrivePro-partner bruger en DrivePro-app på en tablet

Løsningen: DrivePro® Retrofit midt i ferien

Som supplement til gennemgangen på stedet implementerede Greenville IDC DrivePro® Retrofit-servicen, der gør det muligt at planlægge udskiftning af frekvensomformere, der nærmer sig slutningen af deres levetid, i god tid i forvejen og dermed sikre maksimal oppetid. DrivePro® Retrofit løfter også den samlede ydeevne og energieffektivitet i frekvensomformerparker ved at erstatte forældede frekvensomformere med den nyeste teknologi fra Danfoss Drives og vores partnere.

For at udnytte fordelene ved DrivePro® Retrofit bedst muligt planlagde anlægget en nedlukning med henblik på forebyggende vedligeholdelse i fire dage i juli, hvor de fleste medarbejdere var på ferie. Nedlukningen gjorde det muligt for Greenville at udtrække frekvensomformerens parameterfiler, undersøge alarmhistorikken, kontrollere, at installationen af hver frekvensomformer var korrekt, og i overensstemmelse med Danfoss’ anbefalinger også at opdatere frekvensomformerens software til den nyeste version.

Rothes CoRDe-anlæg i Rothes, Speyside, Skotland
Billedkilde: Aalborg Energie Technik a/s

Resultatet: Ro i sindet for Rothes CoRDe

Forbedringerne, der blev opnået ved hjælp af Danfoss’ produkter og services, der leveres gennem Greenville IDC, en DrivePro® servicepartner, hjælper Rothes CoRDe-anlægget med at bevare sin førende position inden for miljøsektoren.

DrivePro® Site Assessment- og DrivePro® Retrofit-programmerne understøttes af uovertruffen viden, rettidig levering af reservedele og enestående service. Men måske er det vigtigste, de tilbyder, ro i sindet for ledere af anlæg med en vedligeholdelsesstrategi og styring af den fulde livscyklus for deres frekvensomformere.

Udforsk produkterne

  • if (isSmallPicture) { VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302; } else if (isBigColumns) { VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 } else { VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 }
    VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302

    VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 er konstrueret til variabel hastighedsstyring af alle asynkrone motorer og permanente magnetmotorer. Den findes i en standardversion (FC 301) og i en avanceret højdynamisk version (FC 302) med yderligere funktioner.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    DrivePro® Services

    Hver eneste frekvensomformerapplikation er unik. DrivePro® services er en række skræddersyede produkter, der er udviklet til dine behov.

    Alle vores produkter, lige fra optimerede reservedelspakker til tilstandsovervågningsløsninger, kan tilpasses, så de understøtter din forretning gennem de forskellige stadier af din frekvensomformers livscyklus.

Se DrivePro® Lifecycle Services i aktion