HOLLAND: Stigningen i efterspørgslen på elektricitet sammen med væksten i grønne energikilder som vind- og solenergi presser det hollandske nationale elnet til det yderste. Denne belastning har ført til mange udfordringer såsom overbelastning af forbindelser, der forhindrer virksomheder i at anskaffe nye eller større energikilder. Derudover kæmper investorer i vedvarende energi med at sælge deres overskudsstrøm effektivt.
For at bekæmpe disse udfordringer har SmartGrid, der er en hollandsk virksomhed med base i byen Hengelo, introduceret bæredygtige batterienergilagringssystemer (BESS). Disse BESS-løsninger hjælper virksomheder, byggepladser, distributionscentre og events, når udfordringerne med strømforsyningen skal tackles. SmartGrids innovative, intelligente battericontainere, der strømforsynes af VACON® NXP-effektomformere fra Danfoss, hjælper virksomheder med at afhjælpe strømmangel. Et eksempel på dette var den årlige Lambertus Fair i Hengelo, som blev Hollands første store tivoli med nuludledning. Find ud af, hvordan Danfoss’ effektomformere muliggør SmartGrids bæredygtige battericontainere til virksomheder, der kæmper med strømmangel.

Udfordringen: Konstant strømforsyning
Forsyningssektoren står over for et afgørende skift fra fossile brændstoffer til renere energialternativer. Denne transformation falder dog sammen med et øget behov for konstant strøm på grund af den stigende overbelastning af nettet og energiomlægningen.
Det var den udfordring, Lambertus Fair stod over for, da de arrangerede det første store tivoli med nuludledning i Holland i 2022. De dieselgeneratorer, der tidligere var blevet brugt, skulle udskiftes med grønnere alternativer, samtidig med at man bevarede den samme stabile elforsyning – konstant strøm i flere dage. I eventbranchen har man ikke tid til strømmangel. For at imødekomme kravene til både ydeevne og bæredygtighed samarbejdede Danfoss Drives’ team med SmartGrid om at udvikle et batterienergilager, der kunne opfylde behovene på Lambertus Fair.

Løsningen: Præcis, netvenlig transmission
VACON® NXP-netomformere sikrer præcision og strøm til applikationer, der kræver en robust og dynamisk ydeevne. I 2020 valgte SmartGrid disse effektomformere i forbindelse med udviklingen af batterierne på baggrund af deres tillid til Danfoss’ ekspertise og pålidelighed.
Danfoss var tidligt involveret i udviklingen af battericontainerne. SmartGrid og Danfoss’ Application Development Center (ADC) i Gorinchem, Holland, testede fire prototypecontainere grundigt for at sikre præcis strømoverførsel uden netforstyrrelser.
Disse intelligente containere lagrer overskydende grøn energi ved høj forsyning og frigiver den, når der er mangel på strøm. Afhængigt af strømmangel kan der leveres en eller flere 10-fods battericontainere, der fungerer som en vigtig støttemekanisme. Disse containere er integreret med litium-jernfosfatbatterier og styres af effektomformere, så de effektivt styrer energiflowet og sikrer en konstant udnyttelsesgrad af elnettet på 100 %.
Derudover styrer en VACON NXP-netomformer inde i hver container opladningen af batterierne og konverteringen af 800 V DC til 400 V/50 Hz og 240 V AC ved afladning. I 2022 havde SmartGrid bygget 30 battericontainere, primært til udlejningssektoren. Battericontainerne er bygget i to versioner med en kapacitet på 250 kVA ved 500 kWh og en kapacitet på 500 kVA ved 1.000 kWh.
Fordele ved VACON® NXP-netomformer
- Velegnet til en DC-indgang på op til 800 V med en AC-udgang på 520 A
- Et indbygget sinusfilter sikrer høj strømkvalitet med en flot AC-sinusbølge
- Et common-mode-filter udligner forskellene mellem systemets common-mode-spænding, som opstår ved transformering
- Et lettere system med lav kompleksitet, da der ikke er behov for en separat transformer
- Yder godt ved lave belastninger

Resultat: 80 % kapacitet bibeholdt efter 8.000 cyklusser
Hengelo Lambertus Fair brugte tre 10-fods battericontainere, som erstattede dieselgeneratorer og sikrede uafbrudt strøm under hele den 4-dage lange event. Ved at udnytte en nettilslutning på 40 kW på stedet kunne tivoliet nyde godt af uafbrudt grøn strøm, hvilket viser potentialet i disse innovative løsninger.
Desuden udmærkede litium-jernfosfatbatterierne sig ved deres lange levetid og pålidelighed. Disse batterier har stadig 80 % kapacitet efter 8.000 cyklusser og lover 21 års daglig afladning og genopladning uden problemer med ydeevnen. Og fordi de intelligente battericontainere kan lagre sol- og vindenergi, fungerer de som et skridt mod at udnytte den tilgængelige energi til at understøtte den grønne omstilling.

Oplev VACON® NXP-netomformeren
Relaterede casestories
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss leverer strøm til SmartGrid-energilagring med høj kapacitetHOLLAND: De intelligente SmartGrid-battericontainere har stadig 80 % kapacitet efter 8.000 cyklusser og lover 21 års daglig afladning og genopladning uden problemer med ydeevnen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektrificering og sektorkobling opnår CO2 mål hos FlexHeat i NordhavnKøbenhavn har vedtaget et ambitiøst mål om at blive CO2-neutral inden 2025 og her spiller fjernvarme en vigtig rolle. FlexHeats anlæg i Københavns Nordhavn, der leverer krydstogtskibsterminaler med fjernvarme, viser hvor langt du kan nå med elektrificering og sektorkobling. Den udsender 315 færre tons CO2 årligt sammenlignet med LPG, som er et gas-baseret alternativ.