• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Varmegenvinding af røggas forbedrer bæredygtig opvarmning for Frederikshavns beboere

torsdag den 17. oktober 2024
Frederikshavn

Frederikshavn Fjernvarmeværk (DHU) bruges en 14 MW gaskedel i de kolde måneder til at sikre tilstrækkelig varmeforsyning til Frederikshavn Kommune. ME Production igangsatte et projekt, der involverede Danfoss og varmepumpe-OEM-partneren Energy Machines. Projektet skulle forbedre energiudnyttelsen ved genvindingen af varmen fra kedlens røggas. Dette blev opnået ved at ændre kedlens eksisterende economizer og herved genvinde en større mængde energi. Samtidig blev kedlens kapacitet øget, da røggassen nu kunne kondensere, ved at integrere en varmepumpe i systemet. Varmepumpen forbedrer yderligere energigenvindingen fra røggassen over til varmesystemet. Dette initiativ reducerer driftsomkostningerne og bidrager væsentligt til reduktionen af CO2 emissioner.

Resultatet er, at Frederikshavn Fjernvarmeværk kan udvide sin eksisterende varmeproduktionsinfrastruktur og samtidig reducere de samlede driftsomkostninger til varmeproduktion.

Introduktion

Frederikshavn DHU har en gaskedel på 14 megawatt til at supplere varme i kolde perioder. For at forbedre energieffektiviteten og reducere miljøpåvirkningen blev der igangsat et projekt for at genvinde mere energi fra røggassen fra det eksisterende biomassekedelsystem.

Frederikshavn utility

Problem/udfordring:

Hovedudfordringen var at maksimere energigenvindingen fra røggassen og forbedre varmesystemets samlede effektivitet, så driftsomkostningerne og fjernvarmekundens varmepris blev reduceret. Det krævede betydelige ændringer af den eksisterende economizer og integration af avanceret varmepumpeteknologi.

Heat pump

Løsning:

Løsningen involverede ombygning af economizeren for at genvinde varmen fra udstødningen i en lukket brinekreds, hvor varmepumpen kunne trække energi ud af. Den genvundne energi overføres derefter via varmepumpen og forvarmer kedlens spædevand, hvilket reducerer kedlens belastning. Genvindingen af røggaskondenseringen fører til en høj brinetemperatur til varmepumpen, hvilket igen resulterer i et lavere temperaturløft for varmepumpen og en høj virkningsgrad på 5,7.

Heat pump front page

Resultater/udbytte:

Projektet forbedrede energigenvindingen, hvilket førte til betydelige besparelser på driftsomkostningerne og en markant reduktion af CO2 udledningen. De anslåede energibesparelser svarer til 150 husstandes årlige varmeforbrug. Projektet markerede også ME-Productions betydelige indtræden på det landbaserede marked og demonstrerede effektiviteten af deres varmepumpeteknologi.

Det er inspirerende at se, hvordan samarbejde er med til at udvikle nye, innovative løsninger og i sidste ende sende grønnere varme ud til borgerne i Frederikshavn. Vi skal levere på den grønne omstilling, og derfor har vi brug for dygtige virksomheder som ME Production, der har modet til at tænke ud af boksen og udvikle og designe helt nye grønne løsninger.

Mayor Birgit S. Hansen, Frederikshavn Kommune

Implementering:

Projektet blev gennemført i samarbejde med Energy Machines og ME-Production. Energy Machines integrerede en række Danfoss-løsninger i vand-vand-varmepumperne, herunder Turbocor® -kompressorer og andre vigtige komponenter.

Energy Machines er unik ved at bruge en komplet portefølje af prækonfigurerede Danfoss-komponentløsninger til deres varmepumper. ME-Production administrerede kontrakten med Frederikshavn Forsyning og førte tilsyn med systemdesign og styring. Projektet omfattede også den første brug af den nye Alsmart™-regulator, som blev programmeret specifikt til denne applikation.

Konklusion:

Frederikshavn DHU Flue Gas Condensing Heat Recovery Heat Pump-projektet fremhæver fordelene ved strategisk samarbejde og avanceret teknologi til at opnå energieffektivitet og miljømæssig bæredygtighed. Projektets succes sætter en standard for fremtidige initiativer inden for både fjernvarme og den maritime sektor.

Download hele casestudiet