En global leder inden for spedition og logistik ledte efter en energieffektiv varme- og køleløsning til deres ca. 300.000 m2 logistikcenter i det nordlige Danmark. Virksomheden samarbejdede med Danfoss’ mangeårige OEM-partner, Energy Machines, og Danfoss om at implementere et bæredygtigt varme- og kølesystem, der bruger 100 % vedvarende energi.
Udfordringen:
Dekarbonisering af varme og køling
Ligesom mange af Danfoss’ kunder har denne logistikvirksomhed sat ambitiøse klimamål, herunder dekarbonisering af driften inden 2050. Udviklingen af logistikcentret gav en ideel mulighed for at designe et miljøvenligt varme- og kølesystem.
Udfordringen var at udvikle et energisystem, der kunne opfylde logistikcentrets betydelige varme- (4,9 MW) og kølebehov (2,2 MW), samtidig med at anlæggets miljøpåvirkning og driftsomkostninger minimeres.
Løsningen
Udnyttelse af jordens naturlige varmelager til effektiv og miljøvenlig opvarmning og køling
Logistikvirksomheden valgte en geotermisk integreret energiløsning ved hjælp af et Aquifer Thermal Energy Storage (ATES)-system, designet af Energy Machines. Om sommeren pumper systemet grundvand op for at køle bygningerne via varmevekslere, hvorved den absorberede varme lagres i grundvandet. Om vinteren vendes processen, og varmevekslerne optager lagret varme til opvarmning af bygningerne.
Seven Energy Machines™ EMT-varmepumper, der er udstyret med oliefrie Danfoss Turbocor®-kompressorer, overfører og booster effektivt denne varme og opretholder optimale indetemperaturer året rundt. Ud over kompressorerne anvendte Energy Machines et bredt udvalg af forudkonfigurerede Danfoss-komponentløsninger til varmepumperne for at sikre problemfri integration og optimal ydeevne. Resultatet er et system, der kan opfylde logistikcentrets varme- og kølebehov, samtidig med at energiforbruget og kulstofudledningen reduceres betydeligt.
Dette projekt er et godt eksempel på, hvordan sektorkobling kan fungere i lille skala. Virksomheder kan anvende det samme system til forskellige temperaturstyringsformål i det samme anlæg, genvinde varme fra en proces og lagre og bruge denne energi til at opretholde temperaturstyringskravene i det samme eller et tilstødende anlæg. Denne tilgang kan fungere for virksomheder, der ikke har mulighed for at føde det tilbage til fjernvarmenettet, hvor de stadig kan drage fordel af at opfange og genbruge overskudsvarme i deres anlæg.
Resultat:
ATES-systemet leverer varme med en COP på 3,7-4,5 og køling med en COP på 50, hvilket sikrer et minimalt elforbrug. Det betyder betydelige energibesparelser og understøtter virksomhedens bæredygtighedsmål.
Ud over at vise potentialet for løsninger inden for vedvarende energi i store logistikoperationer fremhæver dette projekt, hvordan virksomheder af alle størrelser kan drage fordel af sektorkobling.
Faktaboks: Vidste du dette?
Om Aquifer Thermal Energy Storage (ATES): I kølesæsonen pumper systemet grundvand op fra den "kolde brønd" for at køle bygningerne via varmevekslere og lagrer den absorberede varme i grundvandet gennem den 2. brønd. Processen vendes om under varmesæsonen – varmevekslerne absorberer lagret varme fra den "varme brønd" for at opvarme bygningerne. Brøndene skiftes årligt for at genoplade udtømt brøndenergi. |