I forstaden Niehl i den tyske by Köln er det gamle Ford-boligkompleks blevet fuldstændig renoveret. Samtidig med at levestandarden er steget, er varmebehovet faldet med 94 %. Et varmekoncept fra Danfoss har spillet en vigtig rolle.
Rækkerne af 3-etages huse i komplekset blev bygget i 1950/51 til medarbejderne på Ford-fabrikken. I 2009 levede de ikke længere op til moderne standarder, så de blev renoveret og gennemgik en omfattende modernisering på både arkitektur og energi.
Før renoveringen lå energiforbruget i bygningerne på ca. 290 kWh/m2 om året. Efter renoveringen er bygningerne nu så godt isoleret og energieffektive, at energiforbruget er faldet til i gennemsnit 47 kWh/m2 om året.
De 264 lejligheder får leveret energi via kaloriferiske gasfyrede kedler og solpaneler. 60 % af vandet opvarmes ved hjælp af solfangere, og det varme vand overføres til det lokale varmeforsyningsnet og distribueres effektivt til radiatorer i hver enkelt lejlighed ved hjælp af lejlighedsanlæg fra Danfoss. Hvert enkelt lejlighedsanlæg indeholder også et ferskvandssystem til at opvarme det decentraliserede drikkevand, der bruges i køkken og bad på en sikker og hygiejnisk måde.
Derudover leverer radiatortermostater fra Danfoss nøjagtig regulering af radiatorvarmen.
I dag har det reducerede energispild resulteret i højere lejeindtægter til udlejeren samt lavere varmeregninger for beboerne.
Mere om:

Engineering the World of Tomorrow
Danfoss udvikler avancerede teknologier, der gør det muligt at skabe en bedre, mere intelligent og mere effektiv fremtid. I verdens stadigt voksende byer sikrer vi forsyningen af friske fødevarer og optimal komfort i vores hjem og på kontorer, samtidig med at vi dækker behovet for en energieffektiv infrastruktur, forbundne systemer og integreret vedvarende energi.
Vores løsninger anvendes f.eks. inden for køling, air conditioning, opvarmning, motorstyring og mobile maskiner.
Vores innovative ingeniørarbejde går tilbage til 1933, og i dag er Danfoss en markedsførende aktør med over 26.000 ansatte og kunder i over 100 lande. Vi er en privatejet virksomhed, der ejes af grundlæggerens familie.