REMA 1000-supermarkedet i Trondheim i Norge er ikke ligesom de fleste andre købmandsbutikker. Det er 100 % grønt og er udstyret med en innovativ løsning fra Danfoss, der vil hjælpe butikken med at opnå energibesparelser på 30 %.
REMA 1000 ligner et helt almindeligt supermarked, men der stopper ligheden så også: Butikken har græs på taget, luftgardiner ved indgangen, fire 170 meter dybe energibrønde samt specialpaneler monteret på ydersiden af bygningen for at sikre den mest effektive anvendelse af naturligt lys inde i bygningen.
Det vigtigste er, at REMA 1000 er grøn, når det drejer sig om energibesparelser: Supermarkedet har et helt nyt varmegenvindingssystem, der er baseret på CO2. Den grundlæggende ide bag den nye løsning er, at kølesystemet også fungerer som varmepumpe om vinteren og leverer køling til lufthåndteringsanlægget om sommeren.
Overskudsvarmen fra kølesystemet bruges i gulvopvarmning, til at opvarme den luft, der ledes til ventilationsenheden, og til at holde fortovene fri for is og sne i de kolde norske vintre.
Løsningen hjælper supermarkedet med at reducere energiforbruget med 30 %.

Engineering the World of Tomorrow
Danfoss udvikler avancerede teknologier, der gør det muligt at skabe en bedre, mere intelligent og mere effektiv fremtid. I verdens stadigt voksende byer sikrer vi forsyningen af friske fødevarer og optimal komfort i vores hjem og på kontorer, samtidig med at vi dækker behovet for en energieffektiv infrastruktur, forbundne systemer og integreret vedvarende energi.
Vores løsninger anvendes f.eks. inden for køling, air conditioning, opvarmning, motorstyring og mobile maskiner.
Vores innovative ingeniørarbejde går tilbage til 1933, og i dag er Danfoss en markedsførende aktør med over 26.000 ansatte og kunder i over 100 lande. Vi er en privatejet virksomhed, der ejes af grundlæggerens familie.