VLT® Soft Starter MCD 600

  • Overblik
  • Dokumenter
  • Software
  • Kontakt os

Overlegen softstarter-ydeevne til fasthastighedsapplikationer

VLT® Soft Starter MCD 600 kombinerer det seneste inden for avancerede kontrollerer og beskyttelse med et højt intelligensniveau, hvilket giver en overlegen ydeevne i fasthastighedsapplikationer.

VLT® Soft Starter MCD 600 er mere fleksibel at installere end nogensinde takket være et bredt udvalg af Ethernet og seriel baserede kommunikationsoptionskort, applikationsdedikeret smart-cards og understøttelse af otte sprog.

En integreret bypass sikrer både en ekstrem høj effektivitet og en drift uden harmoniske strømme ved fuld hastighed, hvilket reducerer energiforbruget samt den påkrævede kølingskapacitet. Brugervenligheden er i højsæde med funktioner så som pump-clean funktion, PowerThrough drift og kalender- eller driftstidsbaseret planlægning. Omfattende motor- og starterbeskyttelse sikrer mere oppetid.

Forsyningsspændinger og effektområde

Netspændingsområde

  • 3 x 200–525 VAC (T5)
  • 3 x 380–690 VAC (T7)

Effektområde og kapsling

  • IP20: 20–129 A (nominal)
  • IP00: 144–579 A (nominal)

Funktioner og fordele

Indbygget rengøringsfunktion med pump-clean funktionen

Nem applikationsanalyse med op til 348 logget hændelser samt QR-kode der kan scannes for serienummer og hændelsesdata

Nem dataadgang og reduceret opstarts- og opdateringstid takket været en integreret USB-port

Mere pålidelighed og mere oppetid med udvidet motor- og kontrollerbeskyttelse

Jog-funktionen giver fleksibilitet for lavhastighedsapplikationer

Forbedret oppetid med PowerThrough funktionen som bruger 2-fases kontrol, hvis en af faserne bliver skadet af kortsluttet SCR

Nem forbindelse til Ethernet-baserede netværk så som PROFINET og EtherNet/IP

Programmeringen er hurtig og nem takket været tre menusystemer (Kvikmenu, Applikationsopsætning og Hovedmenu), et grafisk display med fire linjer og et logisk tastatur

Den bedste start- og stopprofil til applikationen vælges ved hjælp af Adaptive Acceleration Control (AAC)

Installationsomkostningerne er lavere, og der er mindre belastning på motoren takket være DC-bremsning fordelt over alle tre faser

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype
Brochure Improve uptime, save energy and protect motors effectivel engelsk Multiple 20 dec., 2022 13.3 MB .pdf
Brochure Mining and mineral processing engelsk Multiple 12 nov., 2021 44.2 MB .pdf
Driftsvejledning VLT® Soft Starter MCD 600 dansk Multiple 11 apr., 2019 3.8 MB .pdf
Driftsvejledning VLT® Soft Starter MCD 600 engelsk Multiple 15 dec., 2021 9.9 MB .pdf
Faktaark VLT® Soft Starter MCD 600 - English engelsk Multiple 08 maj, 2023 500.6 KB .pdf

Software

Software
Type Navn Sprog Opdateret Version Status Download Filtype
Software tools Danfoss WinStart for MCD 600 English 16 dec., 2021 4.2 Released 6.5 MB .zip
System software VLT® MCD600/500/200 EtherNet/IP EDS English 16 maj, 2018 01 Released 6.5 KB .zip
Software tools VLT® Motion Control Tool MCT10 English 14 jul., 2022 5.50 Released 944.1 MB .zip

Kontakt os

Kontakt os for at få flere oplysninger eller for at få et tilbud på denne softstarter