Magnetventiler til marineapplikationer

  • Overblik
  • Produktudvalg

Væskestyring til marineapplikationer

Danfoss tilbyder et bredt udvalg af højtydende magnetventiler til marineapplikationer. Magnetventiler er den nemme og økonomiske vej til styring og regulering af væsker og gasser.

Ventilerne fås i versioner, der er direkte styret, servostyret og tvangsservostyret. Danfoss' magnetventilhuse og magnetspoler leveres normalt separat og kombineres derefter, men ventilerne kan også leveres som komplette enheder, hvor dette er nødvendigt. Danfoss' magnetventiler leveres med GL-DNV marinegodkendelser.

Funktioner

G1/8-G2-tilslutning ISO 228/1

NC-/NO-funktion

Differenstryk på 0-40 bar

Forstærket membran

Ankerrør i ét stykke (uden svejsning)

Beskyttet mod vandslag

Direkte og indirekte servosystem

Medietemperatur på -30 °C til +140 °C

Produktudvalg

  • if (isSmallPicture) { EV224B-magnetventil til industriautomatik applikationer – Danfoss; } else if (isBigColumns) { EV224B-magnetventil til industriautomatik applikationer – Danfoss } else { EV224B-magnetventil til industriautomatik applikationer – Danfoss }
    EV224B, servostyrede 2/2-vejs magnetventiler til højtryk

    EV224B er en indirekte servostyret 2/2-vejs magnetventil til højtryk med et driftstryk op til 40 bar, en medietemperatur op til 60 °C, og den fås i NC- og NO-versioner.

  • if (isSmallPicture) { EV310B, direkte styrede 3/2-vejs magnetventiler danfoss; } else if (isBigColumns) { EV310B, direkte styrede 3/2-vejs magnetventiler danfoss } else { EV310B, direkte styrede 3/2-vejs magnetventiler danfoss }
    EV310B, direkte styrede 3/2-vejs magnetventiler

    Magnetventilen EV310B dækker et bredt område af små direkte styrede 3/2-vejs pilot magnetventiler til universel brug. EV310B har en robust konstruktion, stor kapacitet og kan anvendes til krævende industrielle miljøer. Clip-on-spoler kan ikke anvendes med EV310B.

  • if (isSmallPicture) { EV220B magnetventiler – Danfoss; } else if (isBigColumns) { EV220B magnetventiler – Danfoss } else { EV220B magnetventiler – Danfoss }
    EV220B – servostyrede magnetventiler

    EV220B er et universelt 2/2-vejs magnetventilprogram. Ventilhuset i messing, afzinkningsbestandigt messing eller rustfrit stål sikrer, at mange forskellige applikationer kan afdækkes.

  • if (isSmallPicture) { EV250B, tvangsservostyret 2/2-vejs magnetventil danfoss; } else if (isBigColumns) { EV250B, tvangsservostyret 2/2-vejs magnetventil danfoss } else { EV250B, tvangsservostyret 2/2-vejs magnetventil danfoss }
    EV250B, tvangsservostyret 2/2-vejs magnetventil

    Den tvangsservostyrede EV250B kan bruges med et differenstryk på mellem nul og 10 bar. Denne 2/2-vejs ventilserie er specielt udviklet til brug i lukkede kredsløb med lave differenstryk, som kræver moderate flowhastigheder. Ventilhus af afzinkningsbestandig messing sikrer lang levetid i forbindelse med aggressive dampmedier. EV250B er kompatibel med Danfoss' store spoleprogram med kapslinger lige fra IP00 og op til IP67. Medietemperatur op til 140 °C (lavtryksdamp).

  • if (isSmallPicture) { EV210B, direkte styrede 2/2-vejs magnetventiler danfoss; } else if (isBigColumns) { EV210B, direkte styrede 2/2-vejs magnetventiler danfoss } else { EV210B, direkte styrede 2/2-vejs magnetventiler danfoss }
    EV210B, direkte styrede 2/2-vejs magnetventiler

    EV210B tilbyder et bredt udvalg af direkte styrede 2/2-vejs magnetventiler til universel anvendelse. EV210B er en serie af særdeles robuste magnetventiler med høj ydeevne, som kan anvendes under alle former for krævende arbejdsforhold.