EV250BW 10-22 magnetventiler
EV250BW 10, 12, 18 og 22 med tvangsservostyret drift kan fungere ved et differenstryk fra nul op til 10 bar. Denne 2/2-vejs ventilserie er specielt udviklet til brug i applikationer med lavt differenstryk, men som kræver moderate flowhastigheder. Ventiltypen er udviklet med en EPDM-forsegling og blyfri afzinkning med modstandsdygtig ECO brass til drikkevandsapplikationer. - Til vandforsyning - Huse og store lejligheder - Køkkener og badeværelser - Erhvervsejendomme - Industribygninger - Zoneinddeling - Vaskeri - Maskinopvask - Hovedindløbsventiler - Doseringsmaskiner - Fødevarebearbejdning.
Funktioner og fordele
Udviklet til drikkevand
Clip-on spole
Flowområde KV 2,5–7 m³/h
Differenstryk 0–10 bar
Medietemperaturområde 0–90 °C
Omgivelsestemperatur: Op til 80 °C
Spolekapsling: Op til IP67
Gevindtilslutninger: G3/8, G1/2, G3/4 og G1
Viskositet: Op til 50 CST
Vandslagsdæmpet
Godkendelser og certificeringer
Certificerede af RISE, bemyndiget organ 1002. Gyldig i Danmark og Sverige. I overensstemmelse med Boverket-byggeregler (BBR 21, 2014-06-17), certifikatnummer SCO155-18.
Certificerede af SINTEF. Gyldig i Norge. I overensstemmelse med NKB-produktregelnr. 13, pkt. 3.2 – 3.6 -NT VVS 100, pkt. 6.4.2 & 6.4.8 -EN ISO 6509.
Inspektion udført af DTI.
Certificerede af Carso i henhold til ACS' retningslinjer, Circulaire 2002/571.
Hygiejnecertifikat B-BK-60210-1275/19. Udstedt af det polske nationale institut for offentlig sundhed (PZH).
Medieberørte materialer i overensstemmelse med 4MS (fire medlemsstater; Tyskland, Holland, Frankrig og Storbritannien), DVGW, KTW og W270.
NC-versioner er WRAS-godkendte.
I overensstemmelse med:
- Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU
- EN60730-1
- EN60730-2-8
- Trykregulativet 2014/68/EU
RoHS-direktivet 2011/65/EU
![Det smarte valg – læs mere!](/media/2105/drinking-water-distribution.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Det smarte valg – læs mere!
Læs mere om produktporteføljen af magnetventiler til drikkevand, og få en oversigt over det omfattende produktprogram.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Solenoid valve Type EV250BW | German | Multiple | 29 dec., 2021 | 8.2 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV250BW | Polish | Multiple | 29 dec., 2021 | 8.2 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV250BW | Dutch, Flemish | Multiple | 12 jun., 2023 | 9.2 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV250BW | French | Multiple | 18 maj, 2023 | 9.3 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV250BW | Hungarian | Multiple | 07 jul., 2023 | 9.4 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV250BW | Spanish, Castilian | Multiple | 29 dec., 2021 | 8.2 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV250BW | Danish | Multiple | 29 dec., 2021 | 8.2 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV250BW | English | Multiple | 27 mar., 2024 | 9.2 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV250BW | Lithuanian | Multiple | 22 jun., 2023 | 9.2 MB | |
Data sheet | Solenoid valve type EV250BW | Swedish | Multiple | 29 dec., 2021 | 8.2 MB |