Magnetventiler EV220BW og EV228BW 15–50
EV220BW og EV228BW 15-50 er en indirekte servostyret 2/2-vejs magnetventil. Ventilhuset er i udført i ECO brass eller rustfrit stål og benytter næstegenerations EPDM-forseglinger.
Ventilen har et indbygget pilotfilter, der gør den til det ideelle valg til vandtilgangs- og drikkevandsapplikationer, hvor der kræves RISE-, SINTEF-, ACS- eller PZH-godkendelser.
EV220BW-funktionerne er NC og NO, mens EV228BW-funktionen er UN-låsning.
Den har justerbar lukketid og kapslinger op til IP67, hvilket sikrer optimal ydeevne, selv under kritiske arbejdsbetingelser.
Funktioner og fordele
Clip-on spole
Flowmængde for vand i Kv: 4–40 m³/h
Differenstryk: 0,3–10 bar
Medietemperatur: 0–90 °C
Omgivelsestemperatur: Op til 80 °C
Spolekapsling: IP65
Gevindtilslutninger: Fra G 1/2 til G 2
DN 15–50
Vandslagsdæmpet
Indbygget filter
Husets materiale er udført i ECO brass (blyfrit < 0,1 %) eller rustfrit stål
Næstegenerations EPDM-pakninger anbefalet til drikkevand
Godkendelser og certificeringer
- Ventiler er certificerede af RISE, bemyndiget organ 1002. Gyldig i Danmark og Sverige. I overensstemmelse med Boverket-byggeregler (BBR 21, 2014-06-17), certifikatnummer SCO155-18
- Ventiler er certificerede af SINTEF. Gyldig i Norge. I overensstemmelse med NKB-produktregler nr. 13, pkt. 3.2–3.6 -NT VVS 100, pkt. 6.4.2 og 6.4.8 -EN ISO 6509
- Inspektion udført af DTI
- Ventiler er certificerede af Carso i henhold til ACS' retningslinjer, Circulaire 2002/571.
- Hygiejnecertifikat B-BK-60210-1275/19. Udstedt af det polske nationale institut for offentlig sundhed (PZH).
- Medieberørte materialer i overensstemmelse med 4MS (fire medlemsstater; Tyskland, Holland, Frankrig og Storbritannien), DVGW, KTW og W270.
- I overensstemmelse med:
- Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU
- EN60730-1
- EN60730-2-8
- Trykregulativet 2014/68/EU
- RoHS-direktivet 2011/65/EU
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV221BW 10-22, direkte servostyrede 2/2-vejs magnetventilerEV221BW 10-22 er en direkte servostyret 2/2-vejs magnetventil. Denne ventiltype er designet med EPDM-pakning og blyfri afzinkningsbestandig Eco messing til drikkevandsapplikationer, og som kan fås i NC & NO. Medieberørte materialer i henhold til 4MS, DVGW, KTW og W270, og ventilprogrammet har RISE-, SINTEF-, ACS- og PZH-godkendelser til applikationer med såvel koldt som varmt vand.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV250BW 10-22, tvangsservostyrede magnetventiler til drikkevandEV250BW 10-22 er en tvangsservostyret 2/2-vejs magnetventil. Ventilhuset er udført i ECO brass og anvender næste generations EPDM-forseglinger. Det er en kompakt ventil, der anvendes til procesvand med lavt differenstryk, f.eks. procesindløb og drikkevandsapplikationer, hvor drikkevandsgodkendelser som RISE, SINTEF, ACS, PZH og WRAS er påkrævede.