Servostyrede magnetventiler til flere applikationer
EV220B 6-22 er et direkte servostyret 2/2-vejs magnetventilprogram med tilslutninger fra 1/4" til 1". Dette program er specielt designet til OEM-applikationer, der kræver en robust løsning og moderate flowhastigheder.
EV220B 15–50 er et universelt, indirekte servostyret 2/2-vejs magnetventilprogram. Ventilhuset i messing, afzinkningsbestandigt messing eller rustfrit stål sikrer, at mange forskellige applikationer kan afdækkes.
Indbygget filter til beskyttelse af pilotsystemet som standard, justering af åbne- og lukketid og kapslinger op til IP67 sikrer optimal ydeevne, selv under kritiske arbejdsbetingelser.
Magnetventilen EV220B 65-100 er et 2/2-vejs magnetventilprogram til robuste industrielle applikationer og krævende, høje flowhastigheder. Ventilen er designet med ventilhus af støbejern og flangetilslutning. Vandslagsdæmpet design med indbygget filter til beskyttelse af pilotsystemet sikrer en pålidelig drift.
Funktioner og fordele




Find de rigtige ventiler
Værktøjet er beregnet til at gøre det nemt for installatører og slutbrugere at specificere de korrekte industrielle magnetventiler til en lang række standardapplikationer.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Servo-operated 2/2-way solenoid valves EV220B 15-50 | Chinese (CN) | Multiple | 07 okt., 2024 | 20.9 MB | |
Data sheet | Servo-operated 2/2-way solenoid valves EV220B 15-50 | French | Multiple | 07 okt., 2024 | 20.8 MB | |
Data sheet | Servo-operated 2/2-way solenoid valves EV220B 15-50 | Polish | Multiple | 07 okt., 2024 | 20.9 MB | |
Data sheet | Servo-operated 2/2-way solenoid valves EV220B 15-50 | Spanish, Castilian | Multiple | 07 okt., 2024 | 20.8 MB | |
Data sheet | Servo-operated 2/2-way solenoid valves EV220B 15-50 | Italian | Multiple | 07 okt., 2024 | 20.8 MB | |
Data sheet | Servo-operated 2/2-way solenoid valves EV220B 15-50 | Portuguese | Multiple | 07 okt., 2024 | 20.8 MB | |
Data sheet | Servo-operated 2/2-way solenoid valves EV220B 15-50 | German | Multiple | 07 okt., 2024 | 20.9 MB | |
Data sheet | Servo-operated 2/2-way solenoid valves Type EV220B 15 - EV220B 50 | English | Multiple | 07 okt., 2024 | 20.6 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV220B | English | Multiple | 05 dec., 2024 | 14.8 MB |