Temperaturstyring med marinegodkendelser
Danfoss' udvalg af pressostater til marineapplikationer anvendes til at måle og styre luft- og temperaturtryk for luft, gasser og væsker. Pressostaterne er kendte for at være nøjagtige, robuste og holdbare, og de fungerer perfekt dag efter dag, selv under de mest krævende forhold. Pressostaterne leveres med op til 10 marinegodkendelser og kan leveres med enten boks- eller blokdesign, så de passer til enhver applikation.
Funktioner og fordele
- Et bredt udvalg af standard pressostater og -termostater
- Specialiserede og tilpassede løsninger er tilgængelige
- Enkle overvågningsfunktioner
- Kritiske sikkerhedsforanstaltninger er indbygget i pressostaterne
- 10 forskellige marinegodkendelser, der kan anvendes globalt
Produktudvalg
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }RT, termostaterRT-termostater indeholder en temperaturstyret, enkeltpolet omskiftekontakt, hvor kontaktplaceringen afhænger af følertemperaturen og den fastsatte skalaværdi. RT-serien består af termostater med rumfølere, kanalfølere og kapillarrørsfølere til generel anvendelse inden for industri og søfart.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KPS, temperaturafbryderI KPS-seriens termostater er der lagt særlig vægt på at tilfredsstille en række væsentlige behov såsom en høj kapslingsgrad, robusthed og en kompakt konstruktion samt modstandsdygtighed over for stød og vibrationer. KPS-serien dækker de fleste krav til både indendørs og udendørs anvendelse og er velegnet til anvendelse i overvågnings-, alarm- og reguleringssystemer i forbindelse med fabriksanlæg, dieselanlæg, kompressorer, kraftværker samt om bord på skibe.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBC 8100, kompakt bloktermostatMBC 8100-termostater anvendes i marineapplikationer, hvor plads og driftssikkerhed er de vigtigste faktorer. MBC’erne er kompakte termostater, der er udviklet i overensstemmelse med Danfoss’ nye blokdesign til at modstå de hårde betingelser, som kendes fra f.eks. maskinrum om bord på skibe.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }CAS, termostaterCAS-serien består af en række pressostater og termostater. I denne serie har vort fokus været på at imødekomme krav om en højt kapslingsgrad, robusthed, en kompakt konstruktion og modstandsdygtighed overfor chok og vibrationer.