Pressostater til marineapplikationer

  • Overblik
  • Produktudvalg

Komplet udvalg af marinegodkendte pressostater

Danfoss' udvalg af pressostater til marineapplikationer anvendes til at måle og styre luft- og temperaturtryk for luft, gasser og væsker. Pressostaterne er kendte for at være nøjagtige, robuste og holdbare, og de fungerer perfekt dag efter dag, selv under de mest krævende forhold. Pressostaterne leveres med op til 10 marinegodkendelser og kan leveres med enten boks- eller blokdesign, så de passer til enhver applikation.

Funktioner og fordele

Et bredt udvalg af standard pressostater og -termostater

Specialiserede og tilpassede løsninger er tilgængelige

Enkle overvågningsfunktioner

Kritiske sikkerhedsforanstaltninger er indbygget i pressostaterne

10 forskellige marinegodkendelser, der kan anvendes globalt

Produktudvalg

  • if (isSmallPicture) { MBC 5100, kompakte pressostater til marineapplikationer danfoss; } else if (isBigColumns) { MBC 5100, kompakte pressostater til marineapplikationer danfoss } else { MBC 5100, kompakte pressostater til marineapplikationer danfoss }
    MBC 5100, kompakt pressostat

    MBC-pressostater er konstrueret til marineapplikationer, hvor plads og driftssikkerhed er de vigtigste egenskaber. MBC’erne er kompakte pressostater, der er konstrueret efter vores nye blokdesign til at modstå de hårde betingelser, som kendes fra f.eks. maskinrum om bord på skibe.

  • if (isSmallPicture) { CAS, robuste pressostater danfoss; } else if (isBigColumns) { CAS, robuste pressostater danfoss } else { CAS, robuste pressostater danfoss }
    CAS, robust pressostat

    I CAS-pressostatserien er der lagt særlig vægt på at opfylde en række behov for høj kapslingsgrad, lav differens, robust og kompakt konstruktion samt modstandsdygtighed over for stød og vibrationer. CAS-serien opfylder de fleste krav til både indendørs og udendørs anvendelse. CAS-pressostater er velegnet til anvendelse i alarm- og reguleringssystemer i forbindelse med fabriksanlæg, dieselanlæg, kompressorer, kraftværker samt om bord på skibe.

  • if (isSmallPicture) { KPS, robuste pressostater danfoss; } else if (isBigColumns) { KPS, robuste pressostater danfoss } else { KPS, robuste pressostater danfoss }
    KPS, robust pressostat

    I KPS-pressostatserien er der lagt særlig vægt på at opfylde en række behov for høj kapslingsgrad, robust og kompakt konstruktion samt modstandsdygtighed over for stød og vibrationer. KPS-pressostatserien opfylder de fleste krav til både indendørs og udendørs anvendelse og er velegnet til anvendelse i alarm- og reguleringssystemer i forbindelse med fabriksanlæg, dieselanlæg, kompressorer, kraftværker samt om bord på skibe.

  • if (isSmallPicture) { MBV 5000-testventiler til pressostater danfoss; } else if (isBigColumns) { MBV 5000-testventiler til pressostater danfoss } else { MBV 5000-testventiler til pressostater danfoss }
    MBV 5000, testventiler til pressostater

    Tryktestventilen af typen MBV 5000 udgør en del af blokkonceptet, som er blevet udviklet for at spare plads, vægt og omkostninger. Testventilen er beregnet til brug mange steder, f.eks. i forbindelse med overvågning, alarmindikation, driftsstandsning, fejlfinding på udstyr som motorer, gear, propeller, pumper, filtre, kompressorer etc.

  • if (isSmallPicture) { MBC 5180, blokdifferenspressostater til marineapplikationer danfoss; } else if (isBigColumns) { MBC 5180, blokdifferenspressostater til marineapplikationer danfoss } else { MBC 5180, blokdifferenspressostater til marineapplikationer danfoss }
    MBC 5180, blokdifferenspressostat

    MBC 5180-differenspressostater anvendes til marineapplikationer, hvor plads og driftsikkerhed er de vigtigste faktorer. MBC’erne er kompakte pressostater, der er konstrueret efter Danfoss’ nye blokdesign til at modstå de hårde betingelser, som kendes fra f.eks. maskinrum om bord på skibe.