DST X800-serien, ledningspositionssensorer

Roterende positionssensorer til mobilhydraulikapplikationer

Danfoss DST X800-ledningspositionssensor er udviklet med henblik på at sikre en robust og højtydende løsning til applikationer. Stabilitetskontrollen af eksempelvis en kran, teleskoplæsser eller luftplatform holdes under kontrol med træktrådssensorer, der bestemmer tilbagetrækningen af laterale stabilisatorer i forskellige positioner; på samme applikationer træktråden på bommen.

Danfoss DST X800-serien bruger kontaktløs Hall-teknologi med måleområder op til 8,3 m.

Sensoren er designet til terrænapplikationer og er modstandsdygtig over for stød og vibrationer og leveres med Ratiometric- eller CANopen-output.

Der findes både enkle og redundante sensortyper, hvilket gør den komplette portefølje velegnet til sikkerhedskritiske applikationer.

Funktioner og fordele

Hall-effektteknologi for en næsten uendelig sensorlevetid

Enkelt eller redundant

Output: 0,5-4,5 V eller CANopen

El-tilslutning: M12

Linearitet: < ±0,5%FS

Repeterbarhed: < ±0,1%FS

Område: 1,8 m op til 8,3 m

IP-beskyttelsesniveau IP67 – IP69K med huntilslutning

Driftstemperatur: -40 °C til +65 °C

Levetid: 500.000 maks. hastighed 1 m/s

Overensstemmelse

CE

RoHS