Roterende positionssensorer med og uden aksel til mobilhydraulikapplikationer
Danfoss DST X510 og DST X520 roterende positionssensorer er designet til brug i mobilhydraulikapplikationer, såsom landbrugs-, entreprenør- og materialehåndteringsmaskiner.
Danfoss DST X510- og DST X520-serien bruger kontaktløs Hall-teknologi med måleområder op til 360°.
Alle sensorer er designet til applikationer med terrængående maskiner og er modstandsdygtige over for stød og vibrationer, har en høj elektromagnetisk kompatibilitet og leveres med både Ratiometric-, CANopen- og SAE J1939-output.
Der findes både enkle og redundante sensortyper, hvilket gør den komplette portefølje velegnet til sikkerhedskritiske applikationer.
DST X510-sensorer leveres med aksel, mens DST X520-sensorer leveres uden aksel og er E1-godkendt.
Funktioner og fordele
Kontaktløs Hall-teknologi for en næsten uendelig sensorlevetid
El-tilslutninger: DEUTSCH 6P DT04-6P
Enkelt eller redundant sensortype op til 360° (±180°)
Output: Ratiometric, CANopen og SAE J1939
Linearitet: < ± 0,5 % FS
Opløsning og rotationshastighed:
- 12 bit (analogt)
- 14 bit (CANopen/SAE J1939)
- 120 omdr. maks.
IP-beskyttelsesniveau IP67 – IP69K med huntilslutning
Driftstemperatur fra -40 til 85 °C
Vibrationer: 20g - 10 Hz … 2.000 Hz
Overensstemmelse
CE
RoHS
E1