• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

DST X710-, X720- og X730-serie, hældningssensorer

Komplet udvalg af hældningssensorer til mobilhydraulikapplikationer

Danfoss' hældningsmålersensorer er udviklet med henblik på at sikre en robust og højtydende løsning til applikationer, såsom landbrugs- og entreprenørmaskiner samt materialehåndteringsudstyr. Disse sensorer bruges typisk i sikkerhedsapplikationer for at holde hældningen af en maskine, eller en del af den, som er en sikkerhedszone for arbejdende personer, under kontrol

Danfoss DST X710, X720 og X730-serien bruger kontaktløs MEMS-teknologi med måleområder op til 360°.

De findes både som enkle og redundante sensortyper, hvilket gør den komplette portefølje velegnet til sikkerhedskritiske applikationer.

Funktioner og fordele

MEMS-teknologi for en næsten uendelig sensorlevetid

Enkelt eller redundant sensortype op til 360° (±180°)

El-tilslutning: AMP Superseal 6P 282108-1 eller M12

Output: CANopen/ SAE J1939 (DST X710 Ratiometric 0,5-4,5V)

Linearitet: < ± 0,15 % FS

Opløsning: 0,01°

Driftstemperatur fra -40 °C til +85 °C

IP-beskyttelsesniveau IP67 – IP69K med huntilslutning

Vibrationer: 20g - 10 Hz … 2.000 Hz

Slagpåvirkning: impuls på 3 aksler; 50g 11 ms

Overensstemmelse

CE

RoHS