Positionssensorer til mobilhydraulikløsninger
Danfoss tager funktionssikkerhed til næste niveau med et komplet udvalg af avancerede roterende positionssensorer, ledningspositionssensorer og hældningssensorer.
Alle varianter findes både som enkle og redundante sensortyper, hvilket gør den komplette portefølje velegnet til sikkerhedskritiske applikationer.
I mere end 30 år har Danfoss leveret pålidelige, robuste og omkostningseffektive sensorteknologier til førende mobilhydraulikproducenter i branchen for terrængående maskiner. Med et komplet udvalg med hydrauliske positionssensorer dækker Danfoss alle maskintyper. OEM'er får således enestående fleksibilitet og skalerbarhed, så de kan overholde både sikkerheds- og miljøbestemmelser.
Funktioner og fordele
Hall-effektteknologi (programmer til roterende sensorer og ledningssensorer)
MEMS-teknologi (program til hældningssensorer)
Enkelt eller redundant
Output: CANopen, SAE J1939 eller Ratiometric
IP-beskyttelsesniveau: IP67-IP69K med huntilslutning

Positionssensorerne i funktion
Se vores positionssensorer blive afprøvet på vores Application Development Center i Nordborg.
Pålideligheden for sensorer når nye højder




PLUS+1®-kompatibel
Alle sensorer er PLUS+1®-kompatible. Med enkle og intuitive grænseflader tilbyder denne softwareplatform problemfri integration med udviklings- og serviceværktøjer, der får produkter hurtigere på markedet, samtidig med at maskinerne let holdes opdaterede med parameterjusteringer og softwareopdateringer. Fjernadgang i realtid gør det desuden lettere at holde sig opdateret.