Lejetemperaturføler – MBT 5310
MBT 5310 temperaturfølerserie er specielt designet til måling af temperaturen i lejer, hvor der er risiko for overhedning.
For at opnå en meget kort reaktionstid er måleelementet placeret på en måde, som sikrer en reaktionstid på ned til t0,5 = 6 sek. i vand.
Føleren er udstyret med et justerbart fjederbelastet beskyttelsesrør, som sikrer metalkontakt mellem leje og føler i alle situationer.
Funktioner og fordele
Til overvågning af lejetemperaturer, hvor der er risiko for overhedning, i applikationer såsom:
Vindmøller
Motorer
Gearkasser
Baseret på Pt 100-/Pt 1000-teknologi til brug op til 200 °C
Fjederbelastet, så der sikres god kontakt med lejet
Godkendelser og certificeringer:
- Det Norske Veritas, DNV
- Registro Italiano Navale, Rina
- Bureau Veritas, BV
- American Bureau of Shipping, ABS
- Korean Register of Shipping, KR
- China Classification Society, CCS
Produktbestillingsnøgle
Opbygningskombinationer, som ikke er standard, kan vælges. Et minimum bestillingsantal kan dog være gældende.
Kontakt dit lokale Danfoss kontor for yderligere oplysninger.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Bearing temperature sensor MBT 5310 | Chinese (CN) | Multiple | 04 aug., 2022 | 1.0 MB | |
Data sheet | Bearing temperature sensor MBT 5310 | German | Multiple | 04 aug., 2022 | 921.9 KB | |
Data sheet | Bearing temperature sensor MBT 5310 | Russian | Multiple | 04 aug., 2022 | 924.0 KB | |
Data sheet | Bearing temperature sensor MBT 5310 | Spanish, Castilian | Multiple | 04 aug., 2022 | 920.4 KB | |
Data sheet | Bearing temperature sensor MBT 5310 | French | Multiple | 04 aug., 2022 | 922.4 KB | |
Data sheet | Temperature sensor, type MBT 5310 | Polish | Multiple | 04 aug., 2022 | 922.4 KB | |
Data sheet | Temperature sensor, type MBT 5310 | English | Multiple | 26 feb., 2021 | 943.1 KB |