Temperaturføler – MBT 5250 og 5252
Robuste temperaturfølere til styring af kølevand, smøringsolie, hydraulikolie og køleanlæg i den generelle industri og i marineapplikationer. Disse temperaturfølere er baseret på et traditionelt Pt 100 eller Pt 1000 element, der giver en pålidelig og nøjagtig måling. Alle tre følertyper kan leveres med NTC/PTC elementer ved henvendelse.
I versionen med lavere temperatur (-50 °C til +200 °C) er måleindsatsen med silikonekabel, hvilket gør føleren meget modstandsdygtig overfor vibrationer. MBT 5250 med udskiftelig måleindsats og MBT 5260 med fast måleindsats er udstyret med EN 175301-803-A, Pg 9 som standard. MBT 5252 leveres med B-hoved som standard, men kan også leveres med B-mini hoved ved henvendelse. En transmitter (MBT 9110) kan bestilles som en integreret del af MBT 5252-føleren, hvis det er nødvendigt.
Funktioner og fordele
Luftarter eller flydende medier såsom luft, gas, vand eller olie
Medietemperatur op til 200 °C (MBT 5250)
Medietemperatur op til 200 °C eller 400 °C (MBT 5252)
Pt 100 eller Pt 1000 følerelement
Kan bruges med 2- eller 3-leder tilslutninger
Guldbelagt han- og hunstik (MBT 5250)
Udskiftelig måleindsats
Fås med indbygget transmitter (MBT 5252)
Godkendelser og certificeringer:
- Lloyds Register of Shipping, LR
- Germanischer Lloyd, GL
- Det Norske Veritas, DNV
- Registro Italiano Navale, RINA
- Nippon Kaiji Kyokai, NKK
- American Bureau of Shipping, ABS
- Korean Register of Shipping, KR
- Bureau Veritas, BV
- China Classification Society, CCS
Produktbestillingsnøgle
Opbygningskombinationer, som ikke er standard, kan vælges. Et minimum bestillingsantal kan dog være gældende.
Kontakt dit lokale Danfoss kontor for yderligere oplysninger.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Temperature Sensors types MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 | German | Multiple | 14 jun., 2022 | 2.4 MB | |
Data sheet | Temperature Sensors types MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 | Polish | Multiple | 14 jun., 2022 | 2.4 MB | |
Data sheet | Temperature Sensors types MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 | Spanish, Castilian | Multiple | 14 jun., 2022 | 2.4 MB | |
Data sheet | Temperature Sensors types MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 | Chinese (CN) | Multiple | 04 aug., 2022 | 2.9 MB | |
Data sheet | Temperature sensors, type MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 | Russian | Multiple | 14 jun., 2022 | 2.4 MB | |
Data sheet | Temperature sensors, type MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 | Ukrainian | Ukraine | 19 jul., 2023 | 2.5 MB | |
Data sheet | Temperature sensors, type MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 | English | Multiple | 26 feb., 2021 | 2.2 MB |