Kompakte temperaturfølere med en indbygget transmitter
Med MBT 3560 har vi kombineret teknologien fra vores standardtemperaturfølere og elektriske tilslutninger fra vores MBS tryktransmittere med en nyudviklet elektronik. Dette har resulteret i en kompakt temperaturføler med indbygget transmitter.
MBT 3560 er designet til anvendelse i hårde, industrielle miljøer, hvor pålideligt, robust og nøjagtigt udstyr er påkrævet.
Den er tilgængelig med et stort udvalg af processer og elektriske tilslutninger. Kan leveres med en 33 mm halslængde, hvilket gør det muligt at måle temperaturer helt op til 200 °C uden at skade den integrerede elektronik.
Funktioner og fordele
Designet til anvendelse i hårde, industrielle miljøer, hvor pålideligt, robust og nøjagtigt udstyr er påkrævet
Alle kapslingsdele i metal er fremstillet af rustfrit stål (AISI 316)
Udgangssignaler: 4-20 mA eller ratiometrisk 10-90 %
Et bredt udvalg af processer og elektriske tilslutninger
Ultrakompakt design
Temperaturområde -50 til 200 °C
Fås med følerlommer til applikationer, hvor det ikke er en mulighed at tømme systemet
Baseret på Pt 1000-teknologi
Produktbestillingsnøgle
Opbygningskombinationer, som ikke er standard, kan vælges. Et minimum bestillingsantal kan dog være gældende.
Kontakt dit lokale Danfoss kontor for yderligere oplysninger.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Temperature sensor with integrated transmitter for industrial applications MBT 3560 | Polish | Multiple | 29 maj, 2022 | 1.7 MB | |
Data sheet | Temperature sensor with integrated transmitter for industrial applications MBT 3560 | Chinese (CN) | Multiple | 04 aug., 2022 | 1.8 MB | |
Data sheet | Temperature sensor with integrated transmitter for industrial applications MBT 3560 | Russian | Multiple | 29 maj, 2022 | 2.2 MB | |
Data sheet | Temperature sensor with integrated transmitter for industrial applications MBT 3560 | German | Multiple | 29 maj, 2022 | 1.7 MB | |
Data sheet | Temperature sensor with integrated transmitter for industrial applications MBT 3560 | Ukrainian | Ukraine | 08 jun., 2023 | 1.8 MB | |
Data sheet | Temperature sensor, type MBT 3560 | English | Multiple | 26 feb., 2021 | 1.5 MB |