MBT 3310 lejetemperaturføler
MBT 3310 lejeføler er specifikt udviklet til at måle temperaturen i lejer på vindmøller. Lejeføleren henvender sig til applikationer, hvor pålidelighed, holdbarhed og nøjagtighed er afgørende, og den hjælper med at indsamle data til forbedring af vindmøllens ydeevne og til optimering af prædiktiv vedligeholdelse. MBT 3310 er udstyret med justerbart fjederbelastet beskyttelsesrør, der altid sikrer metallisk kontakt mellem leje og føler. Til overvågning af lejetemperaturer, hvor der er risiko for overhedning, i applikationer såsom:
•Vindmøller
•Motorer
•Gearkasser
Funktioner og fordele
Justerbart fjederbelastet beskyttelsesrør
Følerrør og -lommemateriale: AISI 316 Ti
Temperaturområde -50 til 200 °C
Kort responstid
Pt 100 eller Pt 1000 modstandselement
Følerrør Ø 8 x 1 mm
Elektrisk tilslutning M12 x 1 (tilslutning med to eller fire ledninger)
Følerrørforskydning maks. 15 mm

Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Bearing temperature sensor, MBT 3310 | Spanish, Castilian | Multiple | 10 feb., 2020 | 228.3 KB | |
Data sheet | Bearing temperature sensor, MBT 3310 | Chinese (CN) | China | 11 feb., 2020 | 253.3 KB | |
Data sheet | Bearing temperature sensor, MBT 3310 | English | Multiple | 30 jul., 2024 | 352.1 KB | |
Data sheet | Bearing temperature sensor, MBT 3310 | French | Multiple | 10 feb., 2020 | 240.4 KB | |
Data sheet | Bearing temperature sensor, MBT 3310 | German | Multiple | 30 jul., 2024 | 586.2 KB | |
Data sheet | Bearing temperature sensor, MBT 3310 | Russian | Central Asia Unit | 11 feb., 2020 | 236.4 KB |
Relaterede løsninger
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VindmøllerInformation om produktsortimentet fra Danfoss Industriautomatik, der anbefales til vindmølleapplikationer. Find dokumentation og tekniske specifikationer.