Til applikationer, hvor robusthed, størrelse og ydeevne er væsentlige parametre
Den fleksible temperaturføler MBT 3270 er velegnet til brug i en lang række industrielle applikationer såsom: luftkompressorer, mobilhydraulik og udstødningsgassystemer. Med andre ord applikationer, hvor robusthed, størrelse og ydeevne er væsentlige parametre.
Føleren kan udstyres med forskellige følerelementer (RTD, NTC og PTC) og fås med forskellige elektriske tilslutninger og stik (kabelversion, Delphi Metri Pack, AMP junior power Timer, Deutch DT04).
Funktioner og fordele
OEM-temperaturfølerprogram
Forskellige følerelementer er tilgængelige (RTD, NTC, PTC)
Robust, høj beskyttelse mod fugt
Fast måleindsats
Messing eller rustfrit stål
Meget hurtige responstider
Temperaturområde op til 300 °C
Fås med kabel eller indbygget stik (Delphi Metri Pack, AMP junior power Timer, Deutsch DT04)
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Temperature sensor Type MBT 3270 | Polish | Multiple | 29 maj, 2022 | 2.0 MB | |
Data sheet | Temperature sensor Type MBT 3270 | French | Multiple | 29 maj, 2022 | 2.1 MB | |
Data sheet | Temperature sensor Type MBT 3270 | Russian | Multiple | 29 maj, 2022 | 2.0 MB | |
Data sheet | Temperature sensor Type MBT 3270 | Chinese (CN) | Multiple | 04 aug., 2022 | 2.2 MB | |
Data sheet | Temperature sensor Type MBT 3270 | German | Multiple | 29 maj, 2022 | 2.0 MB | |
Data sheet | Temperature sensor Type MBT 3270 | Spanish, Castilian | Multiple | 29 maj, 2022 | 2.0 MB | |
Data sheet | Temperature sensor, type MBT 3270 | English | Multiple | 17 feb., 2022 | 1.9 MB |