Pålidelig trykovervågning med marinegodkendelser
Automatiseringen af marineapplikationer bliver stadigt mere udbredt. Nøjagtig måling og styring af et stort antal parametre er altafgørende for at sikre en lang levetid og effektiv drift af marinemotorer og supportsystemer.
Danfoss tilbyder et omfattende udvalg af tryktransmittere, der er optimerede til marineapplikationer; lav- såvel som højtryksanvendelse. Vores produktprogram leveres med op til 10 marinegodkendelser.
Funktioner og fordele
- Høj EMC ydelse uden påvirkning af nøjagtighed
- Højt vibrations- og stødstabilitetsniveau
- Langsigtet stabilitet
- Højt overtryksstabilitetsniveau
- Høj IP-kapslingsgrad
- Bredt udvalg af tryktilslutninger, elektriske tilslutninger, trykområder og udgangssignaler
- 10 forskellige marinegodkendelser, der kan anvendes globalt
Produktudvalg
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EMP 2, bokstryktransmitter med marinegodkendelseTryktransmitteren EMP 2 med høj præcision er designet til overvågning og styring af marine og industrielle applikationer og giver en pålidelig trykmåling selv under hårde miljøforhold. Det fleksible tryktransmitterprogram dækker absolutte eller relative udgaver med nulpunkts- og spanjustering med et udgangssignal på 4-20 mA.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 9300, tryktransmitter til lavt tryk til marine applikationerDet kompakte design, som lavtrykstransmitteren af typen MBS 9300 har, er designet til marine applikationer, f.eks. krumtap- og turboladerfilterovervågning, og gør dig i stand til at nedbringe driftsomkostninger. Det robuste design har fremragende vibrationsstabilitet og en høj grad af EMC-/EMC-beskyttelse.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 4200 and MBS 4700, intrinsically safe pressure transmittersThe intrinsically safe pressure transmitter program is designed for use in hazardous environments and offers a reliable pressure measurement, even in harsh applications with severe medium influences like cavitation, liquid hammer or pressure peaks. The MBS 4201 and MBS 4251 are Ex ia IIC T6...T4 explosion protected according to the ATEX directive 94/9/EC whereas the MBS 4701 and MBS 4751 are Ex ia IIC T4 explosion protected. Both series come with 4–20 mA output signal, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0–1 to 0–600 bar, zero point and span adjustment, plug connection and a wide range of pressure connections.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 5100-serien, tryktransmittere til marine applikationerDen skibsgodkendte bloktryktransmitter med høj præcision, MBS 5100, er designet til brug i næsten alle marine applikationer. MBS 5150 med integreret pulsationsdæmper er designet til brug i marine applikationer med krævende miljøer med kavitation, væskeslag eller trykstød.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 3300, tryktransmitter til marine applikationer ved høje temperaturerDen kompakte tryktransmitter til høje temperaturer er designet til brug i næsten alle marine applikationer og giver en pålidelig trykmåling, selv under hårde driftsbetingelser.