Tryktransmittere til krævende applikationer – MBS 8200 og MBS 8250
MBS 8200 er en serie af kompakte tryktransmittere, der er udviklet til at modstå tryksvingninger og -vibrationer, som forekommer i mobil- og industrihydrauliske applikationer.
En ny teknologi, som kombinerer et piezo-resistivt følerelement og en programmerbare volumenforstærkere, gør MBS 8200 til det åbenlyse valg til applikationer, som kræver den højeste nøjagtighed og upåvirkelighed over for temperaturvariationer.
Desuden forbedrer denne teknologi den funktionelle sikkerhed ved at begrænse udgangssignalet ved overtryksforhold, den muliggør fremragende sink/source-egenskaber, og tryktransmitterne påvirkes ikke af elektromagnetiske felter på op til 100 V/m.
MBS 8250 med integreret pulsationsdæmper er designet til hydrauliske applikationer med kraftige mediepåvirkninger såsom kavitation, væskeslag og trykstød og giver en pålidelig trykmåling, selv i de mest krævende miljøer.
Funktioner og fordele
Udviklet til brug i barske industrielle miljøer
EMC beskyttelse 100 V/m
Til medie- og omgivelsestemperaturer på op til 125 °C
3,3 mA sink/source
Polaritetsbeskyttet
Version med integreret pulsationsdæmper. Beskyttet mod kavitation, væskeslag og trykstød
Kapsling og medieberørte dele i rustfrit stål AISI 316L
Digitalt temperaturkalibreret
Overensstemmelse med RoHS
Produktbestillingsnøgle
Opbygningskombinationer, som ikke er standard, kan vælges. Et minimum bestillingsantal kan dog være gældende.
Kontakt dit lokale Danfoss kontor for yderligere oplysninger.