Pålidelig trykmåling, selv under barske miljøbetingelser
Den kompakte tryktransmitter MBS 3000 er designet til stort set alle industrielle applikationer og giver driftsikker måling, selv under hårde driftsbetingelser.
Den kompakte, robuste tryktransmitter MBS 3050 med integreret pulsationsdæmper er designet til hydrauliske applikationer med kraftige mediepåvirkninger såsom kavitation, væskeslag og trykstød og giver en pålidelig trykmåling, selv i de mest krævende miljøer.
Den fleksible serie af tryktransmittere indeholder enheder med forskellige udgangssignaler, absolut og relativ (manometer) udgave, med måleområde fra 0-1 til 0-600 bar og et bredt udvalg af tryktilslutninger og elektriske tilslutninger.
God vibrationsstabilitet, robust konstruktion og en høj grad af EMC/EMI beskyttelse medvirker til, at tryktransmitteren opfylder de strengeste industrielle krav.
Funktioner og fordele
Designet til brug i krævende industrielle og hydrauliske miljøer
Modstår kavitation, væskeslag og trykstød (MBS 3050)
Kapsling og medieberørte dele i syrebestandigt
rustfrit stål (AISI 316L)
Relative trykområder (manometer) eller absolutte fra 0 til op til 600 bar
Alle standardudgangssignaler: 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 1-6 V, 0-10 V, 1-10 V
Et bredt udvalg af tryktilslutninger og elektriske tilslutninger
Temperaturkompensation og laserkalibrering
Godkendelser og certificeringer
- Overholder ATEX Ex II Ex 3G Ex-nA IIAT3