MBS 1600 tryktransmittere – specifikt udviklet til vindmølleindustrien
De kompakte MBS 1600 tryktransmittere er bygget til at være robuste, så de kan modstå de barske miljøer, som vindenergiapplikationer befinder sig i. Det dedikerede udvalg af tryktransmittere leveres med alle de nødvendige elektriske tilslutninger og tryktilslutninger, så der opnås nem integration i nacellen.
Programmet består af to serier:
- MBS 1600 – uden integreret pulsationsdæmper
- MBS 1650 – med integreret pulsationsdæmper
Den integrerede pulsationsdæmper tilbyder en høj grad af beskyttelse mod kavitationer og væskeslag, og det gennemtænkte design giver fremragende vibrationsstabilitet og en exceptionel robusthed.
Med den høje grad af EMI-beskyttelse overholder tryktransmitteren de fleste krav.
Funktioner og fordele
Immunitet over for elektrisk støj i de mest barske miljøer (direkte koblet, transient og case noise)
Beskyttet mod forkert ledningsføring
Kortslutningsbeskyttet
MTTFd > 100 år
Til medie- og omgivelsestemperaturer på op til 125 °C
Alle standardudgangssignaler: 4–20 mA
Medieberørte dele fremstillet i rustfrit stål
Overholder de standarder og produktspecifikationer, der efterspørges af de større OEM'er i vindmølleindustrien
![](/media/14630/wind-web-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Godkendelser og certificeringer
CE
UL
Overholder EN13849-1 PLc
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Datablad | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | engelsk | Multiple | 22 jul., 2020 | 517.5 KB | |
Datablad | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | fransk | Multiple | 22 jul., 2020 | 520.6 KB | |
Datablad | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | spansk, castiliansk | Multiple | 22 jul., 2020 | 521.7 KB | |
Datablad | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | italiensk | Multiple | 22 jul., 2020 | 527.8 KB | |
Datablad | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | tysk | Multiple | 22 jul., 2020 | 554.6 KB | |
Datablad | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | kinesisk (CN) | Multiple | 22 jul., 2020 | 589.4 KB | |
Datablad | OEM-tryktransmittere til robuste applikationer MBS 1600 og MBS 1650 | dansk | Multiple | 22 jul., 2020 | 519.3 KB |
Relaterede løsninger
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VindmøllerInformation om produktsortimentet fra Danfoss Industriautomatik, der anbefales til vindmølleapplikationer. Find dokumentation og tekniske specifikationer.