Skræddersyet til plastindustriens specifikke krav
MBS 1600/1650 tryktransmitteren er skræddersyet til plastindustriens specifikke krav. Den EMC immune tryktransmitter af høj kvalitet fås i to udgaver:
- MBS 1600 – uden integreret pulsationsdæmper
- MBS 1650 – med integreret pulsationsdæmper
Den integrerede pulsationsdæmper yder en høj grad af beskyttelse mod kavitation og væskeslag. Det helsvejsede og kompakte design giver fremragende vibrationsstabilitet og uovertruffen robusthed. MBS 1600/1650 er 100 % immun over for VFD-fremkaldt elektrisk støj samt støj fra andre direkte koblede, elektriske hurtige transienter fra ventiler og relæer.
Funktioner og fordele
Skræddersyet til brug i plastbehandlingsapplikationer
100 % immun over for elektrisk støj fra VFD og andre direkte koblede, elektriske hurtige transienter fra ventiler og relæer
Høj briste- og overtrykskapacitet takket være et fuldt svejset design
Beskyttet mod kavitation og væskeslag
Hurtig tidskonstant, der understøtter branchekravet (< 1 m sek. 10 til 90 % trinrespons)
Bredt driftstemperaturområde (-40 til 125 °C)
Fuldt svejset design og medieberørte dele i rustfrit stål
Vibrations- og stødstabilitet takket være det robuste design
Ingen afdrift takket være fremragende langtidsstabilitet
Bredt udvalg af elektriske tilslutninger og tryktilslutninger
Alle absolut spændingsudgangssignaler: 0-5 V, 1-5 V, 1-6 V, 0-10 V
Godkendelser og certificeringer
- CE
- UL508
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | MBS 1600 For Industrial Hydraulic | English | Multiple | 07 jan., 2022 | 6.8 MB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | English | Multiple | 22 jul., 2020 | 517.5 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | French | Multiple | 22 jul., 2020 | 520.6 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Danish | Multiple | 22 jul., 2020 | 519.3 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Spanish, Castilian | Multiple | 22 jul., 2020 | 521.7 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Italian | Multiple | 22 jul., 2020 | 527.8 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | German | Multiple | 22 jul., 2020 | 554.6 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Chinese (CN) | Multiple | 22 jul., 2020 | 589.4 KB |