Kompakt tryktransmitterprogram til krævende hydraulikapplikationer
Det kompakte OEM-tryktransmitterprogram er beregnet til brug i krævende hydraulikapplikationer. Programmet består af to serier:
- MBS 1200 – uden integreret pulsationsdæmper
- MBS 1250 – med integreret pulsationsdæmper
Den integrerede pulsationsdæmper tilbyder en høj grad af beskyttelse mod kavitationer og væskeslag, og det gennemtænkte design giver fremragende vibrationsstabilitet og en exceptionel robusthed. Med den høje grad af EMI-beskyttelse overholder tryktransmitteren de fleste krav.
Funktioner og fordele
Designet til brug i krævende OEM-applikationer
Til medie- og omgivelsestemperaturer på op til 125 °C
Alle standardudgangssignaler: 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 1-6 V, 0-10 V, 10-90 % ratiometrisk spænding
Medieberørte dele fremstillet i rustfrit stål
Et bredt udvalg af tryktilslutninger og elektriske tilslutninger
EMC-beskyttelse op til 100 V/m. Transmitter med dobbelt udgang. Venligst kontakt Danfoss for yderligere oplysninger
Godkendelser og certificeringer
UL 508-anerkendt
ISO 7637, puls 1-4
Produktbestillingsnøgle
Opbygningskombinationer, som ikke er standard, kan vælges. Et minimum bestillingsantal kan dog være gældende.
Kontakt dit lokale Danfoss kontor for yderligere oplysninger.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 | French | Multiple | 31 jan., 2019 | 890.8 KB | |
Data sheet | OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 | Chinese (CN) | China | 31 jan., 2019 | 1.0 MB | |
Data sheet | OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 | Spanish, Castilian | Multiple | 31 jan., 2019 | 888.0 KB | |
Data sheet | OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 | German | Multiple | 31 jan., 2019 | 972.3 KB | |
Data sheet | OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 | Russian | Multiple | 31 jan., 2019 | 906.5 KB | |
Data sheet | OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 | Dutch, Flemish | Multiple | 31 jan., 2019 | 888.2 KB | |
Data sheet | OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 | English | Multiple | 31 jan., 2019 | 1.0 MB | |
Data sheet | OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 | Polish | Multiple | 31 jan., 2019 | 891.2 KB |
Relaterede applikationer
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomformere til kraner i minedriftsindustrien og mineralbearbejdningTil optimering af ydeevnen for kraner og hejseværk, kan Danfoss tilbyde fleksibel styring kombineret med energieffektivitet og drift, der opfylder de strengeste sikkerhedskrav.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }LandbrugLandmænd har brug for landbrugsmaskiner, der har den samme høje produktivitet sæson efter sæson. Hydrauliske løsninger fra Danfoss sikrer en ydelse i verdensklasse fra hver maskine – og et komfortabelt, stressfrit arbejdsmiljø for operatørerne.