Forbedring af sikkerheden og ydelsen samt reduktion af vedligeholdelsesomkostningerne
DST P92S er en trykføler med sikkerhedsintegritetsniveau 2 (SIL2), som er egnet til funktionelle sikkerhedsmiljøer på markedet for mobilhydraulik. DST P92S-trykføleren, som er ideel til forskellige brancher såsom materialehåndtering, byggeri, landbrug og skovbrug, er specifikt udviklet til at forbedre sikkerheden, forbedre ydeevnen og reducere vedligeholdelsesomkostningerne.
Transmitteren er beregnet til brug i funktionelle sikkerhedsmiljøer med opfyldelse af kravene i PLd, ISO 13849-1 eller SIL2, IEC 61508. Derudover har Danfoss en tredjepartsgodkendelse fra TÜV, der sikrer nem implementering i ethvert sikkerhedssystem og forbedrer din produktionstid.
Funktioner og fordele
SIL2- og PLd-godkendt af TÜV
Overholder ISO13849-1 og IEC61508
E1-certificeret
Udfører kontroller af fugt og ledningsnettet for at registrere fugt i tilslutningen
Kontrollerer elektrisk interferens på signalledningen med 4-20 mA/20-4 mA med dobbelt udgang i hele kredsen
Udfører opstartsdiagnostik og cyklisk diagnostik hver 30-40 ms for at registrere mulige fejl og skifte til sikker tilstand, hvis der registreres en fejl
Forseglet transmitter og tilslutning for at forhindre indtrængning af fugt, selv i de barskeste miljøer
Kompakt design, så den passer til alle applikationer (Hex22)
Temperaturområde: -40 til +85 °C
Trykområde: 10-2.000 bar
Godkendelser og certificeringer
- PLd DIN EN ISO 13849-1
- SIL2 IEC 61508
- CE-mærket
- E1 typegodkendelse

DST P92S-brochure
Læs mere om SIL2-trykføleren til applikationer med funktionel sikkerhed.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
User guide | DST P92S Pressure transmitter - Safety guide | English | Multiple | 10 mar., 2020 | 932.4 KB | |
Brochure | Enhancing safety to improve performance (SIL2) | English | Multiple | 27 jun., 2016 | 336.3 KB | |
Data sheet | Pressure transmitter SIL-2 DST P92S | English | Multiple | 29 maj, 2020 | 485.3 KB |
Relaterede applikationer
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomformere til kraner i minedriftsindustrien og mineralbearbejdningTil optimering af ydeevnen for kraner og hejseværk, kan Danfoss tilbyde fleksibel styring kombineret med energieffektivitet og drift, der opfylder de strengeste sikkerhedskrav.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }LandbrugLandmænd har brug for landbrugsmaskiner, der har den samme høje produktivitet sæson efter sæson. Hydrauliske løsninger fra Danfoss sikrer en ydelse i verdensklasse fra hver maskine – og et komfortabelt, stressfrit arbejdsmiljø for operatørerne.