DST P40I tryktransmitter
Til brug i korrosive miljøer tilbyder Danfoss den nye, robuste DST P40I tryktransmitter af titanium med keramisk trykfølerelement. DST P40I er optimeret til brug i applikationer som afsaltningssystemer, køling af havvand og kemisk forarbejdning. Transmitterens hus er fremstillet af ekstra robust klasse 2-titanium, som er exceptionelt modstandsdygtig over for en lang række syrer, baser, natriumchlorid samt forurenet vand. Trykfølerelementet er fremstillet af keramik AI2O3 96 % med fremragende kemisk immunitet. Tryktransmitteren arbejder efter det piezoresistive princip, og Wheatstone Bridge er trykt direkte på indersiden af den keramiske membran, så der sikres en hurtig responstid og en høj grad af præcision i målinger. DST P40I er designet og testet til at være ekstremt modstandsdygtig overfor vedvarende vibrationer og kavitation i pumpesystemer til afsaltning med omvendt osmose.
Funktioner og fordele
Stor modstandsdygtighed over for korrosion, designet til brug i barske miljøer
Transmitterhus fremstillet af klasse 2-titanium
Keramisk følerelement fremstillet af AI2O3 96 %
Trykområde 0-100 bar (standard)
Nøjagtighed ± 1,5 % FS (typisk)
Temperaturområde 0-80 °C
Udgangssignal: 4–20 mA
Enestående ydeevne i forhold til vibration og stød
Fremragende EMC-immunitet, som sikrer et fejlsikret målesignal

DST P40I – en del af vores afsaltningsløsning
Danfoss DST P40I er en robust og nøjagtig tryktransmitter designet specifikt til at leve op til kravene til afsaltningssystemer.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | DST P40I Pressure transmitter for seawater data sheet | Polish | Poland | 20 mar., 2023 | 1.7 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P40I | French | Multiple | 20 mar., 2023 | 1.7 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P40I | German | Multiple | 20 mar., 2023 | 1.7 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P40I | Chinese (CN) | Multiple | 20 mar., 2023 | 1.8 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P40I | Italian | Multiple | 20 mar., 2023 | 1.7 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P40I | English | Multiple | 26 feb., 2021 | 1.6 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P40I | Spanish, Castilian | Multiple | 20 mar., 2023 | 1.7 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P40I | Russian | Multiple | 20 mar., 2023 | 1.8 MB |
Relaterede løsninger
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AfsaltningDanfoss tilbyder et komplet udvalg af VLT® frekvensomformere, APP højtrykspumper, isobariske iSave-enheder til energigenvinding, tryktransmittere og et udvalg af ventiler til applikationer, der anvender omvendt osmose.