DST P30M tryktransmitter, der er en del af Danfoss Smart Sensor™ platformen, er konstrueret med henblik på pålidelighed og effektivitet med alle de påkrævede marinegodkendelser.
DST P30M tryktransmitteren er en robust, intelligent føler til marineapplikationer, der giver topmoderne pålidelighed under de mest barske miljøer og forhold. DST P30M fås med et bredt udvalg af eltilslutninger og trykporte, og den kan anvendes i mange forskellige marineapplikationer.
Den er udstyret med den nye DAN sensor elektronik og indbygget software, og den holdbare tryktransmitters indstillinger kan tilpasses, når den anvendes sammen med Edix™-kommunikationsværktøj. Derudover muliggør automatisk fejldetektering og diagnostik fjernfejlfinding og forebyggende vedligeholdelse, hvilket forbedrer analyse af grundårsag, og omkostningstung nedetid undgås.
Se 3D-modellen
Funktioner og fordele
Kvalitet + tillid – pålidelighed
Udviklet til overbevisende "monter-og-glem"-koncept med fuldt ud svejset design, der giver fortrinlig mediekompatibilitet, såvel som en konstruktion med ingen afdrift, hvilket sikrer stabilitet på lang sigt.
Marinegodkendelser
Alle påkrævede marinegodkendelser, hvilket letter din tekniske proces.
Høj ydeevne
Robust løsning, der er modstandsdygtig over for stød og vibrationer, med højelektromagnetisk kompatibilitet til brug i barske marineapplikationer
Diagnostik
Automatisk fejldetektering muliggør hurtig fejlfinding og analyse af grundårsag, hvilket reducerer maskinens nedetid betydeligt.
Digital innovation
Intelligent sensor elektronik lægger fundamentet til fremtidig tilslutning med en intelligent grænseflade mellem sensorsignalets konditionering og de digitale kommunikationsprotokoller.
Intelligent sensor kommunikation med Edix™-kommunikationsværktøjet giver adgang til sensor information og gør det muligt at programmere funktioner, så der opnås hurtig sensor tilpasning til nye applikationsbehov i forbindelse med udvikling og design
Partnerskab + applikationsekspertise
Mere end 40 års erfaring fra forreste række på markedet betyder, at vi bringer innovative løsninger til marineindustrien, og at vi er dybt engagerede i at støtte jer i jeres rejse, både nu og fremover.
Godkendelser
CE-mærket
RoHS-overensstemmelse
UL
NSF (afventer)
Det Norske Veritas/Germanisher Lloyd GL DNV
Lloyds Register of Shipping, LR
Bureau Veritas, BV
Registro Italiana Navale, RINA
Nippon Kaiji Kyokai, NKK
ABS American Bureau of Shipping
KR Korean Register of Shipping
CCS China Classification Society
RMRS Russian Maritime Register of Shipping
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Pressure transmitter for marine applications DST P30M | English | Multiple | 29 mar., 2021 | 529.4 KB |
Relaterede løsninger
![](/media/4045/air-compressors-on-ships.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/4046/engines.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/3sdlqy4g/engine-1200x800.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/4049/machinery-room.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/4051/pump-system.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)