Pålidelig kontrol af flowretningen
VDH/VDHT magnetventilen bruges til at kontrollere flowretningen i højtryksvandapplikationer. Magnetventilen er en pilotstyret skråsædeventil med tænd og sluk, som aktiveres elektrisk med en spole, og som er tilgængelig til et bredt udvalg af flows og tryk.
Ventilerne bruges i mange applikationer: bilvasksystemer, stationær højtryksrensning, mobile rengøringsmaskiner og støvbindende systemer osv.
VDHT ventilserien er udviklet til flere applikationer i neutrale medier, der er kompatible med de forseglings- og O-ringmaterialer, der er anvendt. Typiske medier er vand, rengøringsvæsker og let fyringsolie.
Funktioner og fordele
Korrosionsbestandig
Nem at rengøre
Høj driftssikkerhed
Høj kapslingsgrad – IP67
Produktudvalg
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VDH 4/3-vejs ventilFlowområde: 1-30 l/min.
Trykområde: 5-140 barg
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VDHT 3/2-vejs zoneaftapningsventilFlowområde: 0-15 l/min.
Trykområde: 0-160 barg
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VDHT/VDH 2/2-vejs ventilFlowområde: 1-120 l/min.
Trykområde: 6-140 barg
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VDHT 2/2-vejs manuel aflastningsventilFlowområde; 0-150 l/min.
Trykområde: 0-140 barg
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VDHT 2/2-vejs blokventilFlowområde; 0-150 l/min.
Trykområde: 0-160 barg
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|