Reducer emissionerne med kompakte højtrykspumper
Danfoss' PAHT G højtrykspumper er udviklet til ultrarent vand. PAHT G pumper er særligt udviklet til forskellige gasturbineapplikationer såsom reduktion af NOx-emissioner i dieselmotorer, inlet fogging og vådkompression. Smøring af de bevægelige dele sker ved hjælp af selve vandet. PAHT G pumper er de letteste og mest kompakte pumper i branchen og kan installeres horisontalt eller vertikalt. De strømforsynes med elektriske motorer eller forbrændingsmotorer, og de er egnede til vand med et indgangstryk, der øges fra tilførselstanken. Der er ikke behov for kølekredsløb, da den mekaniske effektivitet er meget høj.
Alle PAHT G pumper fås med ATEX-certificering.
Funktioner og fordele
Ingen risiko for olieforurening takket være pumpens ultrarene teknologi, hvor der ikke er behov for olie
Lave vedligeholdelsesomkostninger takket være et effektivt design og en konstruktion i rustfrit stål. Der kan forventes serviceintervaller på op til 8.000 timer
Lave energiomkostninger takket være det meget effektive aksialstempeldesign
Kompakt design. Nem installation
ISO 9001-, ISO 14001- og ATEX-certificerede (API tilgængelig ved henvendelse)

Video om pumpen
Se, hvordan en aksialstempelpumpe fungerer i denne video.
Produktudvalg
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PAHT G 20-32 højtrykspumpeTrykområde: Maks. udgangstryk: 100 barg (PAHT 20), 160 barg (PAHT 25-32)
Indgangstryk, kont.: 0-6 barg
Flowområde: 10,8 til 73,5 l/min.
Hastighed: 700 til 2400 o/min. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PAHT G 256-308 højtrykspumpeTrykområde: Maks. udgangstryk: 120 barg
Indgangstryk, kont.: 2-6 barg
Flowområde: 89,6 til 354,2 l/min.
Hastighed: 450 til 1250 o/min. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PAHT G 10-12.5 højtrykspumpeTrykområde: Maks. udgangstryk: 140 barg
Indgangstryk, kont.: 0-4 barg
Flowområde; 7,6 til 25,8 l/min.
Hastighed: 1000 til 2400 o/min. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PAHT G 50-90 højtrykspumpeTrykområde: Maks. udgangstryk: 80 barg (PAHT 50), 160 barg (PAHT 63-90)
Indgangstryk, kont.: 0-6 barg
Flowområde: 28,6 til 149,6 l/min.
Hastighed: 700 til 1800 o/min. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PAHT G 2-6.3 højtrykspumpeTrykområde: Maks. udgangstryk: 100 barg
Indgangstryk, kont.: 0-4 barg
Flowområde: 0,7 til 18,1 l/min.
Hastighed: 1000 til 3000 o/min.