Pumper til krævende UPW-applikationer
Med Danfoss' PAHT og PAHT G højtrykspumper får du en af de mest driftssikre løsninger til din næste højtryksapplikation. I Danfoss' udvalg af højtrykspumper finder du pumper til de mest krævende applikationer med demineraliseret og ultrarent vand. Disse pumper håndterer flows fra 0,7 til 354 l/min. og tryk op til 160 barg.
For at undgå forurening anvender Danfoss' pumper udelukkende det pumpede medie som smøremiddel. Der er ikke behov for olie. Samtidig er pumpernes ydeevne ekstremt høj, hvilket sænker energiregningen og CO2-emissionerne.
Danfoss' højtrykspumper tilbyder fremragende driftssikkerhed takket være færre bevægelige dele og mindre vedligeholdelse. Det betyder, at pumperne typisk kører med serviceintervaller på mindst 8.000 timer. Den kompakte størrelse, lave vægt og de holdbare materialer muliggør fleksibel konfiguration i næsten alle miljøer. Og endelig er de samlede ejeromkostninger lavere end for andre pumper på markedet, takket være det lave energiforbrug, samt de lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.
Danfoss' pumper kan leveres med ATEX-godkendelse til brug i områder med eksplosive gasser.
Funktioner og fordele
Ingen risiko for olieforurening takket være pumpens ultrarene teknologi, hvor der ikke er behov for olie
Lave vedligeholdelsesomkostninger takket være et effektivt design og en konstruktion udelukkende i rustfrit stål. Serviceintervaller på op til 8.000 timer er at forvente
Lave energiomkostninger takket være det meget effektive aksialstempeldesign
Nem installation
Lever op til de strengeste hygiejnekrav – VDI 6022, HACCP
ISO 9001 og ISO 14001

Casestudier om ultrarent vand
Læs mere om, hvor PAHT pumper bruges i applikationer med ultrarent vand.
Produktudvalg
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PAHT G pumperPAHT G pumperne er blevet udviklet til at opfylde de strengeste krav på gasturbinemarkedet. PAHT G pumper leverer de samme fordele som PAHT pumperne – høj effektivitet, kompakt design, lang levetid, lave pulseringer og ingen brug af olie. Alle PAHT G pumper fås med ATEX-certificering.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PAHT pumperMed op til 95 % volumetrisk effektivitet reducerer PAHT pumperne energiregningen og sænker CO2-emissionerne. PAHT pumperne er kendte for lave pulseringer, lang levetid og et kompakt design. Smøring af de bevægelige dele sker ved hjælp af selve vandet.
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VPH/VRH trykaflastningsventilDriftssikre trykaflastningsventiler til højtryksapplikationer. Trykaflastningsventilen bruges til at beskytte et systems komponenter mod overbelastning pga. et trykstød.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VDHT/VDH 2/2-vejs ventilFlowområde: 1-120 l/min.
Trykområde: 6-140 barg