Oliefrie pumper til brandbekæmpelsesapplikationer
Danfoss' PAH F højtrykspumper er udviklet til drikkevand. Pumperne bruger kun vand som smøremiddel. Der er ikke behov for olie, hvilket gør det muligt at undgå alle former for forurening. PAH F pumper har serviceintervaller på op til 500 timer. I tilfælde af at pumpen ikke er i drift, svarer de 500 timer til 10 år i standbyposition med løbende ydelsestests.
Funktioner og fordele
Ingen risiko for olieforurening takket være pumpens ultrarene teknologi, hvor der ikke er behov for olie
Bedste driftssikkerhed i branchen
Høj energieffektivitet, lave CO2-emissioner
Kompakt design, lille vægt, nem konfiguration
Lang levetid. Kun rustfrit stål er anvendt
Markedsførende samlede ejeromkostninger (TCO)
![Brandbekæmpelse – Danfoss](/media/2062/fire-fighting-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Brandbekæmpelse
Danfoss tilbyder højtrykspumper og -ventiler, der er designet til mere effektiv brandslukning i forbindelse med brandbekæmpelse og brandbeskyttelse.