Lette og kompakte pumper
Danfoss' PAH højtrykspumper er designet til drikkevand. PAH pumper er udviklet til forskellige applikationer såsom vandhydraulik og støvbekæmpelse. Smøring af de bevægelige dele sker ved hjælp af selve vandet. PAH-pumperne er de letteste og mest kompakte pumper i branchen og kan installeres horisontalt og vertikalt. Pumperne har serviceintervaller på op til 8.000 timer.
Funktioner og fordele
Ingen risiko for olieforurening takket være pumpens ultrarene teknologi, hvor der ikke er behov for olie
Bedste driftssikkerhed i branchen
Høj energieffektivitet, lave CO2-emissioner
Kompakt design, lille vægt, nem konfiguration
Lang levetid. Kun rustfrit stål er anvendt
Markedsførende samlede ejeromkostninger (TCO)

Casestudier om drikkevand
Læs mere om, hvor PAH og PAH F pumper bruges i drikkevandsapplikationer.
Produktudvalg
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
PAH 20–32 højtrykspumpeTrykområde: Maks. udgangstryk: 80 barg / 1.160 psig (PAH 20) – 160 barg / 2.321 psig (PAH 25–32)
Indgangstryk, kont.: 0–4 barg / 0–58 psig
Flowområde; 12,4–53,8 l/min. – 3,28–14,21 gpm
Hastighed: 700–1.800 o/min. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
PAH 50–100 højtrykspumpeTrykområde: Maks. udgangstryk: 80 barg / 1.160 psig (PAH 50) – 160 barg / 2.321 psig (PAH 63–80) – 80 barg / 1.160 psig (PAH 100)
Indgangstryk, kont.: 0–4 barg / 0–58 psig
Flowområde: 30,8–187 l/min (8,14–49,4 gpm)
Hastighed: 700–1.800 (PAH 50) 700–2.400 (PAH 63–80) 700–1.500 (PAH 100) -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
PAH 2–6.3 højtrykspumpeTrykområde: Maks. udgangstryk: 140 barg / 2.031 psig.
Indgangstryk, kont.: 0–4 barg / 0–58 psig
Flowområde: 1–10,1 l/min / 0,26–2,67 gpm
Hastighed: 700–1.800 o/min. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
PAH 10–12.5 højtrykspumpeTrykområde: Maks. udgangstryk: 160 barg / 2.321 psig
Indgangstryk, kont.: 0–4 barg / 0–58 psig
Flowområde; 6,1–20,3 l/min. – 1,61–5,36 gpm
Hastighed: 700–1.800 o/min.