Skræddersyede pumper til driftssikre og rene løsninger
Med Danfoss' PAH højtrykspumper, der er skræddersyede til brugsvandsapplikationer, får du en af de mest driftssikre og rene løsninger til din højtryksapplikation. Pumperne anvendes bl.a. til brandbekæmpelse, støvbekæmpelse og vandhydraulikapplikationer. For at undgå enhver form for forurening anvender PAH pumper udelukkende vand som smøremiddel. Der er ikke behov for olie.
Samtidig er pumpernes ydeevne meget høj, hvilket sikrer en optimalt pålidelig løsning og en reduceret energiregning. Det enkle pumpedesign sikrer nem vedligeholdelse og lang levetid.
Danfoss PAH pumper er godkendt til brug op til 160 barg (2.321 psig), og de dækker et stort flowområde fra 2,0 til 187 l/min (0,7 til 49,4 gpm).
Aksialstempelpumpernes kompakte størrelse, lave vægt og holdbare materialer muliggør fleksibel konfiguration, lodret eller vandret, i næsten alle miljøer. Pumperne har serviceintervaller på op til 8.000 timer. De samlede ejeromkostninger for pumper fra Danfoss er lavere end for andre højtrykspumper på markedet takket være den høje effektivitet samt de lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.
Funktioner og fordele
Ingen risiko for olieforurening takket være pumpens ultrarene teknologi, hvor der ikke er behov for olie
Driftssikkerhed, der er bedst i branchen
Høj energieffektivitet, lave CO2-emissioner
Kompakt design, lille vægt, nem konfiguration
Lang levetid. Kun rustfrit stål er anvendt
Markedsførende samlede ejeromkostninger (TCO)

Er dette verdens mest alsidige pumpe?
PAH pumpen anvendes i mange forskellige industrier.
Produktudvalg
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PAH 10–12.5 højtrykspumpeTrykområde: Maks. udgangstryk: 160 barg / 2.321 psig
Indgangstryk, kont.: 0–4 barg / 0–58 psig
Flowområde; 6,1–20,3 l/min. – 1,61–5,36 gpm
Hastighed: 700–1.800 o/min. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PAH 20–32 højtrykspumpeTrykområde: Maks. udgangstryk: 80 barg / 1.160 psig (PAH 20) – 160 barg / 2.321 psig (PAH 25–32)
Indgangstryk, kont.: 0–4 barg / 0–58 psig
Flowområde; 12,4–53,8 l/min. – 3,28–14,21 gpm
Hastighed: 700–1.800 o/min. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PAH 2–6.3 højtrykspumpeTrykområde: Maks. udgangstryk: 140 barg / 2.031 psig.
Indgangstryk, kont.: 0–4 barg / 0–58 psig
Flowområde: 1–10,1 l/min / 0,26–2,67 gpm
Hastighed: 700–1.800 o/min. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PAH 50–100 højtrykspumpeTrykområde: Maks. udgangstryk: 80 barg / 1.160 psig (PAH 50) – 160 barg / 2.321 psig (PAH 63–80) – 80 barg / 1.160 psig (PAH 100)
Indgangstryk, kont.: 0–4 barg / 0–58 psig
Flowområde: 30,8–187 l/min (8,14–49,4 gpm)
Hastighed: 700–1.800 (PAH 50) 700–2.400 (PAH 63–80) 700–1.500 (PAH 100)

Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VPH/VRH trykaflastningsventilDriftssikre trykaflastningsventiler til højtryksapplikationer. Trykaflastningsventilen bruges til at beskytte et systems komponenter mod overbelastning pga. et trykstød.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VCM og VCH stopventiler til højtrykspumpeapplikationerVCM og VCH er stopventiler, der er egnet til industrielle vandanlæg og havvandsapplikationer med omvendt osmose. Begge ventiler er fremstillet af et korrosionsbestandigt materiale, som kan klare korrosive medier samt medier under højtryk.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Magnetventiler til højtryksapplikationerVDH/VDHT magnetventiler bruges til at kontrollere flowretningen i højtryksvandapplikationer. Ventilerne fås til et bredt udvalg af flows og tryk.
Relaterede applikationer
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pumper til brandslukningDanfoss tilbyder højtrykspumper og -ventiler, der er designet til mere effektiv brandslukning i forbindelse med brandbekæmpelse og brandbeskyttelse.