Driftssikre, effektive højtrykspumper til offshore SWRO-applikationer
APP pumperne leverer uovertruffen effektivitet og fremragende fleksibilitet til konfiguration. Aksialstempelpumpens enkle opbygning med få dele giver en meget pålidelig drift samt lange serviceintervaller og nem vedligeholdelse. Danfoss' APP S 674 pumper fås i forskellige størrelser fra 2,0 m3/h til 9 m3/h, 21 m3/h til 38 m3/h og fra 53 til 86 m3/h.
APP S 674 pumper er fremstillet i overensstemmelse med API 674, tredje udgave.
Funktioner og fordele
Omfattende applikations-knowhow
Højeste effektivitetsrater i branchen
Kompakt og lille – halv størrelse i forhold til konkurrerende pumper
Lange serviceintervaller
Nemt og servicevenligt design
Enkel og driftssikker med høj oppetid
Kort tilbagebetalingstid

Video om pumpen
Se, hvordan en aksialstempelpumpe fungerer i denne video.
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }APP pumperAPP pumper er designet til SWRO i landbaserede og marineapplikationer og har de højeste effektivitetsrater i branchen. APP pumpens kompakte design, de lange serviceintervaller og driftssikkerheden gør den til det foretrukne valg til små og mellemstore afsaltningsanlæg.