Energieffektive aksialstempelpumper til afsaltning
Med Danfoss' højtryksaksialstempelpumper, der er skræddersyet til SWRO-applikationer (omvendt osmose med havvand), får du en af de mest driftssikre og bæredygtige pumper til afsaltning. APP pumper kan bruges i næsten alle SWRO-applikationer – land-, offshore- eller marinebaserede applikationer APP pumper, som kan monteres i containere eller på tog, kan indeholde flere parallelforbundne pumper for at sikre en uafbrudt og tilstrækkelig forsyning til enhver tid.
APP 30 med motor: Se 3D model
APP 30 uden motor: Se 3D model
App 78 pumpe: Se 3D model
Danfoss har i flere år været pionerer inden for aksialstempelpumpeteknologi til krævende hydrauliske applikationer. Takket være mere end 15 patenter, en stærk tradition inden for finmekanik og en produktionsknowhow inden for Duplex, Super Duplex og kulfiberforstærket PEEK i verdensklasse designer og producerer Danfoss de mest avancerede højtrykspumper til omvendt osmose. APP pumpen til RO-systemer er oliefri og bruger kun vand til smøring. De fleste pumper til RO-systemer kan leveres med ATEX- og API 674-godkendelser.
Danfoss' APP pumper til systemer med omvendt osmose fås i forskellige størrelser fra 0,6 m3/h til 92 m3/h til brug i små og mellemstore SWRO-anlæg.
Funktioner og fordele
Omfattende applikationsknowhow
Højeste effektivitetsrater i branchen
Kompakt og lille – halv størrelse i forhold til konkurrerende pumper
Lange serviceintervaller
Nemt og servicevenligt design
Enkel og driftssikker med høj oppetid
Kort tilbagebetalingstid

Mød Jan – vores service manager
Han rejser til eksotiske destinationer i hele verden og hjælper vores kunder med opsætning og brug af vores løsninger og teknologi.
Sådan virker de

Lav ferskvand på en bæredygtig og energieffektiv måde
Reducer energiomkostningerne ved at anvende Danfoss APP pumper
Kompakt og enkelt design
Takket være den høje energieffektivitet og pålidelighed har SWRO vist sig at være en af de mest bæredygtige og omkostningseffektive afsaltningsløsninger til landbaserede applikationer samt offshore- og marineapplikationer. Teknologien er pålidelig og sikker med højtrykspumper, der tvinger havvand gennem afsaltningsmembraner, så der skabes ferskvand. Danfoss leverer ekspertisen og unikke teknologier, som kan give høj effektivitet, lav vedligeholdelse og fleksibel konfiguration i din forretning.




Vigtigheden af energieffektivitet i afsaltningsprocessen
Juan Manuel Ortega, anerkendt afsaltningsekspert, fortæller om vigtigheden af at anvende særdeles effektive energigenvindingsapparater og højtrykspumper.

Fremragende energigenvinding i SWRO
Danfoss iSave er en patenteret enhed til energigenvinding (ERD) med høj effektivitet, der sikrer konstant membranindløb i SWRO-applikationer i alle størrelser – på land, til vands eller på farten.
Produktudvalg
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }APP 53–92 højtrykspumpeTrykområde: Maks. udgangstryk: 80 barg / 1.160 psig
Min. indgangstryk, indløb: 2–5 barg / 72,5 psig
Flowområde: 24–92 m3/h – 106–405 gpm
Hastighed: 700 til 1.780 o/min. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }APP 0.6–1.0 højtrykspumpeTrykområde: Maks. udgangstryk: 80 barg / 1.160 psig
Min. indgangstryk, indløb: 0,5–5 barg / 7,3–72,5 psig
Flowområde: 0,2–1,3 m3/h – 0,9–5,7 gpm
Hastighed: 700 til 3.450 o/min. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }APP 5.1–10.2 højtrykspumpeTrykområde: Maks. udgangstryk: 80 barg / 1.160 psig
Min. indgangstryk, indløb: 0,5–5 barg / 7,3–72,5 psig
Flowområde: 1,9–10,7 m3/h – 8,4–47,1 gpm
Hastighed: 700 til 1.800 o/min. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }APP 1.5–3.5 højtrykspumpeTrykområde: Maks. udgangstryk: 80 barg / 1.160 psig
Min. indgangstryk, indløb: 0,5–5 barg / 7,3–72,5 psig
Flowområde: 0,4–3,5 m3/h – 1,8–15,4 gpm
Hastighed: 700 til 3.450 o/min. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }APP 16–22 højtrykspumpeTrykområde: Maks. udgangstryk: 80 barg / 1.160 psig
Min. indgangstryk, indløb: 2–5 barg / 29–72,5 psig
Flowområde: 13,3–21,9 m3/h - 58,6–96,4 gpm
Hastighed: 700 til 1.500 o/min.
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P40I titanium tryktransmitter til barske miljøerTil brug i korrosive miljøer tilbyder Danfoss den nye, robuste DST P40I tryktransmitter af titanium med keramisk trykfølerelement. DST P40I er optimeret til brug i applikationer som afsaltningssystemer, køling af havvand og kemisk forarbejdning.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 styrer alle typer pumper og leveres udstyret med en kaskadestyreenhed.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Enheder til energigenvinding til applikationer med omvendt osmose3-i-1-enhed til energigenvinding (ERD) optimeret til applikationer med omvendt osmose med havvand.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|
Relaterede løsninger
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AfsaltningDanfoss tilbyder et komplet udvalg af VLT® frekvensomformere, APP højtrykspumper, isobariske iSave-enheder til energigenvinding, tryktransmittere og et udvalg af ventiler til applikationer, der anvender omvendt osmose.
Læring

Casestudier

Omvendt osmose case studier
Læs mere om anvendelsesmulighederne for vores APP pumper og iSave ERDs inden for omvendt osmose applikationer (global web-side)
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|
Relaterede løsninger
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AfsaltningDanfoss tilbyder et komplet udvalg af VLT® frekvensomformere, APP højtrykspumper, isobariske iSave-enheder til energigenvinding, tryktransmittere og et udvalg af ventiler til applikationer, der anvender omvendt osmose.
Læring

Casestudier

Casestudier om omvendt osmose
Lær mere om, hvor APP pumper og iSave ERD'er kan bruges i applikationer med omvendt osmose