Spar på OPEX og CAPEX med iSave 21 Plus
iSave 21 Plus er en kraftfuld enhed til energigenvinding (ERD) til mindre anlæg med en vandkapacitet på 110 til 350 m3 om dagen. iSave 21 Plus er designet til høj driftssikkerhed, lav vedligeholdelse og reducerede levetidsomkostninger.
Den meget effektive iSave 21 Plus sparer op til 60 % på energiregningen. Med den integrerede trykveksler, boosterpumpe og motor i én kompakt enhed sikrer den kraftfulde ERD optimal effektivitet og kort tilbagebetalingstid, når den integreres i eksisterende eller nye SWRO-anlæg. Desuden har iSave 21 Plus lange serviceintervaller på op til 8.000 timer.
iSave 21 Plus er en kraftfuld enhed til energigenvinding (ERD) til mindre anlæg med en vandkapacitet på 110 til 350 m3 om dagen. iSave 21 Plus er designet til høj driftssikkerhed, lav vedligeholdelse og reducerede levetidsomkostninger.
Den meget effektive iSave 21 Plus sparer op til 60 % på energiregningen. Med den integrerede trykveksler, boosterpumpe og motor i én kompakt enhed sikrer den kraftfulde ERD optimal effektivitet og kort tilbagebetalingstid, når den integreres i eksisterende eller nye SWRO-anlæg. Desuden har iSave 21 Plus lange serviceintervaller på op til 8.000 timer.
iSave 21 Plus tilbyder et trykboost på op til 5 bar, så der sikres en høj driftssikkerhed under den daglige drift.
iSave 21 Plus' kompakte størrelse gør den ideel til applikationer, hvor pladsen er begrænset. iSave 21 Plus' design giver mulighed for både vertikal og horisontal installation.
Udover betydelige besparelser under driften reducerer iSave 21 Plus CAPEX ved at reducere den påkrævede pumpestørrelse og antallet af rør og komponenter.
Funktioner og fordele
iSave 21 Plus er et kraftfuldt valg til mindre SWRO-anlæg med en vandkapacitet på 110 til 350 m3 om dagen.
iSave 21 Plus er designet til høj driftssikkerhed, lav vedligeholdelse og reducerede levetidsomkostninger
Maks. udgangstryk: 83 barg
Maks. differenstryk: 5 barg
Flowområde: 6-22 m3/h;
Hastighed: 500-1500 rpm
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iSave 70iSave 70 er designet til brug med lav viskositet og korrosiv væske som f.eks. havvand. Maks. differenstryk: 5 barg/72 psig. Hastighed: 625-875 o/min
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iSave 50iSave 50 er designet til brug med lav viskositet og korrosiv væske som f.eks. havvand. Maks. differenstryk: 5 barg/72 psig. Hastighed: 525-650 o/min
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iSave 40iSave 40 består af en isobarisk trykudligner, en fortrængningsboosterpumpe til højtryk og en elektrisk motor. Maks. differenstryk: 5 barg/72 psig. Hastighed: 600 - 1.200 o/min