3-i-1-enhed til energigenvinding
3-i-1-enhed til energigenvinding (ERD) optimeret til applikationer med omvendt osmose med havvand. Med iSave® får du trykveksler, boosterpumpe og motor i én kompakt enhed med henblik på høj effektivitet og kort tilbagebetalingstid.
iSaves kompakte størrelse gør den til en ideel løsning, hvor pladsen er begrænset. Når Danfoss' APP pumper udstyres med iSave, producerer de mere ferskvand pr. kvadratmeter end noget andet system på markedet.
iSave® kan bruges i næsten alle SWRO-applikationer – land- eller havbaserede, nye eller eftermonterede. 3-i-1-designet giver mulighed for hurtig idriftsættelse, kontinuerlig overvågning af ydeevnen samt nem regulering, så sæsonmæssige udsving imødekommes. Andre isobariske enheder er kendte for at forårsage overdrejning og overskylning, hvilket fører til ringe proceskontrol og lav effektivitet. Dette undgås med de aktive styringsmuligheder, som iSave-teknologien tilbyder.
iSave® indfanger hydraulisk energi fra SWRO-processens højtryksafkastsstrøm og fører energien tilbage i systemet, hvilket reducerer energiforbruget drastisk uanset flowhastigheden og -størrelsen på SWRO-systemet. Udover at give betydelige energibesparelser reducerer iSave® ERD'en også anlægsudgifterne, da højtrykspumpestørrelsen og antallet af rør og komponenter reduceres takket være det integrerede design.

Fremragende energigenvinding i SWRO
Danfoss iSave® er en patenteret enhed til energigenvinding (ERD) med høj effektivitet, der sikrer konstant membranindløb i SWRO-applikationer i alle størrelser – på land, til vands eller på farten.
Funktioner og fordele
Omfattende applikationsknowhow
Konkurrencedygtig effektivitet
Kompakt – trykveksler, pumpe og motor i én enhed
Nemt og servicevenligt design
Enkel og driftssikker med høj oppetid
Kort tilbagebetalingstid

iSave®-udvælgelsesværktøj
Download iSave®-udvælgelsesværktøjet for nem beregning og udvælgelse. Beregn antallet af og størrelsen på iSaves til dit projekt.
Produktudvalg
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iSave 70iSave 70 er designet til brug med lav viskositet og korrosiv væske som f.eks. havvand. Maks. differenstryk: 5 barg/72 psig. Hastighed: 625-875 o/min
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iSave 50iSave 50 er designet til brug med lav viskositet og korrosiv væske som f.eks. havvand. Maks. differenstryk: 5 barg/72 psig. Hastighed: 525-650 o/min
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iSave 40iSave 40 består af en isobarisk trykudligner, en fortrængningsboosterpumpe til højtryk og en elektrisk motor. Maks. differenstryk: 5 barg/72 psig. Hastighed: 600 - 1.200 o/min
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|
Tegninger
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }APP S 674 pumperAPP S 674 pumper er designet til offshore SWRO-applikationer og har de højeste effektivitetsrater i branchen. De leveres med API 674- og ATEX-certificering.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }APP pumperAPP pumper er designet til SWRO i landbaserede og marineapplikationer og har de højeste effektivitetsrater i branchen. APP pumpens kompakte design, de lange serviceintervaller og driftssikkerheden gør den til det foretrukne valg til små og mellemstore afsaltningsanlæg.
Sådan fungerer det
Når enkelthed og plads har betydning, gør iSave® 3-in-1-designet energigenvinding både nemt og effektivt.
iSaves unikke design placerer tre nøglekomponenter for isobarisk energigenvinding præcis, hvor de skal være: lige ved siden af hinanden. Ingeniører kan derfor nu konfigurere RO-systemer, som er mere enkle, mindre og lettere at betjene – ikke mindst på steder med begrænset plads, som f.eks. i beholdere.
Når Danfoss' pumpe-/ERD-pakke installeres med kompakte APP-højtrykspumper producerer den mere ferskvand pr. kvadratmeter end noget andet system på markedet.