Butterflyventiler er komponenter, der giver on/off-regulering af fjernvarmen, HVAC eller vandapplikationer, hvor der kun er begrænset plads til komponenter.
Danfoss VFY er koncentriske offset-butterflyventiler med udskifteligt EPDM-foringsdesign, der sikrer pålidelig drift og tæthed i begge retninger. Akslen er udført i et stykke med noter, der sikrer en solid tilslutning til skiven og anti-udblæsningsbeskyttelse for sikker anvendelse.
Danfoss SBFV er butterflyventiler i stål med høj ydeevne, der sammen med Danfoss JIP™-kugleventiler udgør den komplette produktfamilie af afspærringsventiler, der især er designet til fjernvarme- og kølingssystemer.
Danfoss SBFV er tredobbelte offset-butterflyventiler med unikt lamelsædedesign, der sikrer pålidelig drift og tæthed i begge retninger ved både høje og lave temperaturer. De er primært designet som afspærringsventiler, men de kan også bruges til simpel regulering.
Pakdåsen er designet efter samme princip som JIP™-kugleventiler. Grafit-forstærkede PTFE-tætninger anvendes, da de ikke nedbrydes med tiden og kan serviceres under drift, hvilket sikrer ekstern tæthed i hele ventilens levetid.
Funktioner og fordele
Høj pålidelighed og tæthed samt kraftoverførsel på grund af anti-friktionslejer
Sikkerhedslåsering holder akslen på plads og giver let vedligeholdelse
Sikkerhed forstærkes ved sekundær vandtæthed
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kugleventiler (JIP®)Kugleventiler muliggør on/off-styring af bygningens systemtilslutning. Kugleventiler giver mulighed for sektionsopdeling af systemet, således at der kan udføres service, vedligeholdelse og reparationer i sektioner, uden at hele systemet skal lukkes ned eller tømmes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KontraventilerDanfoss NVD-kontraventiler tillader mediet at flyde i én retning.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SnavssamlereSnavssamlere beskytter følsomt udstyr såsom målere, pumper og reguleringsventiler mod fremmedlegemer i vandet.