Kugleventiler (JIP®)

  • Overblik
  • Dokumenter
  • Værktøjer og apps
  • FAQ
  • Videoer

I ethvert fjernvarmeanlæg, kraftvarmeværk, distributionsnetværk og vekslerstation er der et behov for on/off-styring af bygningens systemtilslutning.

Med on/off-regulering (åbne og lukke) opretter afspærringsventiler en sektionsopdeling af systemet, der gør det muligt at udføre service, vedligeholdelse og reparationer i sektioner, uden at hele systemet skal lukkes ned eller tømmes.

Ved anvendelse af den specielle anboringskugleventil kan netværket udvides, samtidig med at systemet er i fuld drift.

Danfoss JIP®-kugleventiler har optimalt flow-design, der består af lederør i kuglen samt indløbskonus, der sikrer et strømlinet flow gennem kuglen, hvorved kavitation fjernes, og trykfald reduceres.

Resultatet betyder lavere driftsomkostninger, lavere CO2-emissioner og større energibesparelser.

Den optimerede kugleventil fra Danfoss er specielt konstrueret til fjernvarmeværker, distributions- og transmissionsnetværk, pumpe og fjernvarmeunits.

Med fuldsvejset hus opfylder kugleventilerne i stål kravene til ventiler, som anvendes i varmtvandssystemer, hvorved de opfylder en høj sikkerhedsgrad. Kugleventilerne kan derudover anvendes i fjernkølingssystemer.

Funktioner og fordele

Op til 30 % energibesparelser og lavere driftsomkostninger takket være kugleventilernes unikke flowdesign sikrer lavt trykfald og lavt strømforbrug ved pumpen.

De forventes at kunne opnå samme levetid som selve rørledningen, hvilket er fra 25 til 35 år, afhængigt af forholdene

Pålidelig og vedligeholdelsesfri pakning i hele levetiden

Nem at åbne og lukke på grund af afledning af aksiale kræfter og et unikt løsbrydningssystem

Livslang spindeltæthed takket være en unik PTFE-/grafit pakdåse, der forhindrer ekstern utæthed

En speciel fjederkonstruktion giver optimal tæthed ved kuglen og sikrer lækageklassificering i klasse A (i henhold til EN 12266-1) i begge retninger i hele produktets levetid

Dokumenter

Dokumenter
Type (0)
Navn 
Sprog (0)
Valid for (0)
Opdateret 
Download 
Filtype (0)
BrochureeBook | JIP Ball Valves

Værktøjer og apps

FAQ

Danfoss' JIP®-kugleventiler er specialudviklet til fjernvarme- og køleapplikationer. De bør ikke bruges sammen med medier såsom gas og olie, da ventilerne er godkendt til væskegruppe 2 (PED 97/23/EG).

Danfoss' JIP®-kugleventiler er specialudviklet til fjernvarme- og køleapplikationer. Kontakt dit lokale Danfoss-salgskontor vedrørende specielle applikationer for at få flere oplysninger om de præcise applikationsmuligheder.

Kugleventiler er afspærringsventiler og skal som sådan altid befinde sig i enten helt åben eller helt lukket position. Hvis kugleventilen bruges til at regulere flowet, kan kavitation og eventuel beskadigelse af kugleoverfladen (partikler i mediet) reducere produktets levetid og resultere i ustabil systemflowregulering.

Danfoss' JIP®-kugleventiler har en speciel indvendig konstruktion, der muliggør optimalt flow af mediet med minimalt tryktab. Med lavere tryktab kan pumpeenergien i et system således reduceres, hvilket resulterer i lavere energiforbrug og lavere CO2-udledninger.

Danfoss' JIP®-kugleventiler kan installeres i alle positioner.

Videoer