Drejeventiler fra Danfoss anvendes i varmeanlæg, blandt andet:
- Kedelanlæg
- Solenergiapplikationer
- Varmepumpeapplikationer
- Blandings- og fordelingsapplikationer
- Prioritetsstyringsapplikationer
Drejeventiler er konstrueret til at regulere flow og temperatur i varmeanlæg, hvor en vis lækagegrad kan accepteres, og hvor en defineret reguleringskarakteristik ikke er påkrævet.
Danfoss har udviklet den unikke positionsindikator med henblik på nemmere installation og nem idriftsætning. Ventilpositionsindikatoren er konstrueret til at blive set ovenfra eller fra siden, med eller uden aktuatoren monteret. Det sparer tid under installation og idriftsætning.
Takket være det nye, avancerede ventildesign har drejeventiler fra Danfoss klassens laveste lækage. For at opnå nullækage og fremragende styrbarhed anbefaler Danfoss iMCV™ – den nye generation af intelligente, motorstyrede regulatorventiler. iMCV™ har blandt andet antioscillationsfunktion, værktøjsfri installation, én aktuator til DN 15 til 80 samt bobletæt design (ingen lækage).
Funktioner og fordele
Klassens laveste lækage og unik, justerbar positionsindikation, der giver hurtigere idriftsætning og nem installation
AMB-aktuatorer er hurtigere, vedligeholdelsesfri og fleksible: Markedets bedste kvalitetsaktuatorer.
100 % fejlfri idriftsætning med synlig ventilpositionsindikator
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|
Værktøjer og apps