Danfoss AMZ 112/113-aktuatorer er et brugervenligt og pålideligt produkt, der er let at installere og idriftsætte, passer til alle applikationer og øger fleksibiliteten. Det tilbyder fleksibilitet og funktioner, der matcher kundens behov, muliggør problemfri installation (som en enkelt person kan håndtere) og idriftsætning – uden det er nødvendigt at indhente (ekstern) hjælp/ekspertise på højt niveau.
Med AMZ 112/113-aktuatorer fra Danfoss undgår du problemer og reducerer tidsforbruget til produktudvælgelse, installation og idriftsætning uden at gå på kompromis med pålidelighed (metalgear i aktuatoren) og effektivitet. Disse aktuatorer leverer ekstra funktionalitet til diagnosticering og anvendelse af applikationen for at opnå den bedst mulige ydeevne.
AMZ er beregnet til at blive anvendt i HVAC- eller CH-applikationer til afspærrede zoner uden utætheder eller til at skifte/omdirigere flow fra én forbruger/kilde til en anden i såkaldte prioritetsstyringssystemer. De findes typisk i HVAC-applikationer (ventilationskonvektorer, AHU), og i centralvarme, for eksempel i kedler, solcelleanlæg, varmepumper, hybridanlæg, prioritetsstyringer og klargøring af varmt brugsvand, men fjernvarme kan også være anvendelig i tilberedning af varmt vand på primærsiden.
AMZ er konstrueret til at være nem at bruge og idriftsætte, uden at gå på kompromis med pålidelighed eller effektivitet.
AMZ skal anvendes i:
- HVAC-zoneafspærringssystemer – ventilationskonvektorer, AHU
- Applikationer til privat og kommerciel centralvarme
- Applikationer til varmt brugsvand
- Solenergianlæg
- Prioritetsstyring af varmtvandsforsyning og -opvarmning (fordelerfunktion)
- Prioritetsstyring af kedelanlæg og anlæg til fast brændstof (fordelerfunktion)
Funktioner og fordele
Spar tid med nem og problemfri idriftsætning og installation
Pålideligt og robust kvalitetsprodukt giver længere levetid og lavere serviceomkostninger
Fleksibelt koncept reducerer udvælgelsestiden
Værktøjer og apps