Danfoss' motorstyrede reguleringsventiler (MCV; Motorised Control Valves) til fjernvarme er beregnet til anvendelse i vand- og glykolbaserede varme- og kølesystemer.
De motorstyrede reguleringsventiler sikrer stabil og nøjagtig vandregulering. Det resulterer i bedre temperaturregulering, hvilket igen giver større komfort for slutbrugeren. Udvalget af motorstyrede reguleringsventiler omfatter både almindelige og trykaflastede reguleringsventiler med højt differenstryk.
I forhold til energieffektivitet kan optimal temperaturreguleringseffektivitet resultere i lavere varmetab og dermed lavere CO2-udledning.
Gode reguleringsforhold og hurtige reaktionstider i forhold til ændringer i krav til forsyningen af varmt brugsvand er blot nogle af de funktioner, der er nødvendige for at sikre optimal reguleringseffektivitet.
Vores udvalg af sædeventiler står for fremgang på en række afgørende vigtige områder og imødekommer de stadigt strengere krav til reguleringseffektivitet, funktioner, kompakt design og sammenhæng mellem pris og værdi.
Ventilserien leveres i forskellige materialer, der opfylder kravene til krævende forhold, og med forskellige tilslutninger. I dag kan vi tilbyde et udvalg af sædeventiler til anvendelse i ovenfor nævnte applikationer.
Funktioner og fordele
Fremragende reguleringseffektivitet i forhold til overholdelse af selv de mest krævende krav til regulering inden for fjernvarme, samtidig med at kunden stadig får leveret varmt vand med det samme.
Nem udvælgelse, installation, idriftsætning og vedligeholdelse er lig med sparede omkostninger, mindre tidsforbrug og mindre besvær.
Indbygget beskyttelse mod overophedning og overbelastning af elmotoren reducerer i betydelig grad risikoen for driftsfejl i enten ventilen eller systemet som helhed.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|
Værktøjer og apps
Applikationsguide
![](/media/5253/valve-ruler-app.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
FAQ
Casestudier
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® Lifecycle Services sikrer maksimal oppetid for Rothes CoRDeSKOTLAND: Rothes CoRDe-anlægget, et biomassefyret kraftvarmeværk (CHP-anlæg), sikrede maksimal oppetid takket være flere DrivePro® Lifecycle Services.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® frekvensomformere reducerer Arlas energiforbrugPå Arla Foods Ingredients laktosefabrik i Videbæk har fabrikken opnået en energibesparelse på 5-15 % takket være VLT® frekvensomformere, som kontrollerer hver eneste pumpe- og ventilationsmotor.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Klimavenligt hotel har lavere elforbrug end andre hotellerCrowne Plaza Copenhagen Towers i København er designet med fokus på bæredygtighed og har opnået 77 % lavere elforbrug i 2015, sammenlignet med andre hoteller, der anvender traditionel energiteknologi.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® 5 leverer pålidelighed i mere end 40 årI mere end 40 år har en VLT® 5 været i konstant drift og sikret pålidelig, hygiejnisk ventilation og et godt arbejdsklima for medarbejderne i et industrielt køkken i Tønder Kommune.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Energieffektiv køling på Aarhus UniversitetshospitalEt nyt køleanlæg på et af Danmarks største hospitaler vil spare Aarhus Universitetshospital for 800.000 kWh energi om året og sikre optimal drift.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Biobrændselsanlæg på niveau med 2022 emissionsmålBiobrændselsanlægget på 30 MW i Hjørring opnår exceptionelt lave emissionniveauer og er samtidig et af de mest effektive anlæg af denne type i hele verden.