Danfoss' elektriske aktuatorer, der er beregnet til at blive anvendt i kombination med vores reguleringsventiler, gør det hele meget nemmere takket være fremragende reguleringseffektivitet og kvalitetsfunktioner. Aktuatorerne sørger for risikoreduktion ved hjælp af bedre overbelastningsbeskyttelse, hvilket sikrer problemfri drift af aktuatoren inde i systemet.
De motorstyrede reguleringsventiler sikrer stabil og nøjagtig vandregulering. Det resulterer i bedre temperaturregulering, hvilket igen giver større komfort for slutbrugeren. Gode reguleringsforhold og hurtige reaktionstider i forhold til ændringer i krav til forsyningen af varmt brugsvand er blot nogle af de funktioner, der er nødvendige for at sikre optimal reguleringseffektivitet.
Aktuatorfunktioner:
- Antioscillation
- Reguleringsforhold
- Spindelvandringsbegrænsning
- Splitkarakteristik
- Modifikation af reguleringskarakteristik (65X-aktuatorer)
Funktioner og fordele
Nem udvælgelse, installation, idriftsætning og vedligeholdelse er lig med lavere tidsforbrug, lavere pris og mindre besvær
Indbygget beskyttelse mod overophedning og overbelastning af elmotoren.
Ekstern LED-visualisering og signalafgivelse sparer tid og kræfter under installation og idriftsætning af MCV'er
Værktøjer og apps
Applikationsguide

FAQ
Casestudier
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® Lifecycle Services sikrer maksimal oppetid for Rothes CoRDeSKOTLAND: Rothes CoRDe-anlægget, et biomassefyret kraftvarmeværk (CHP-anlæg), sikrede maksimal oppetid takket være flere DrivePro® Lifecycle Services.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® frekvensomformere reducerer Arlas energiforbrugPå Arla Foods Ingredients laktosefabrik i Videbæk har fabrikken opnået en energibesparelse på 5-15 % takket være VLT® frekvensomformere, som kontrollerer hver eneste pumpe- og ventilationsmotor.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Klimavenligt hotel har lavere elforbrug end andre hotellerCrowne Plaza Copenhagen Towers i København er designet med fokus på bæredygtighed og har opnået 77 % lavere elforbrug i 2015, sammenlignet med andre hoteller, der anvender traditionel energiteknologi.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® 5 leverer pålidelighed i mere end 40 årI mere end 40 år har en VLT® 5 været i konstant drift og sikret pålidelig, hygiejnisk ventilation og et godt arbejdsklima for medarbejderne i et industrielt køkken i Tønder Kommune.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Energieffektiv køling på Aarhus UniversitetshospitalEt nyt køleanlæg på et af Danmarks største hospitaler vil spare Aarhus Universitetshospital for 800.000 kWh energi om året og sikre optimal drift.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Biobrændselsanlæg på niveau med 2022 emissionsmålBiobrændselsanlægget på 30 MW i Hjørring opnår exceptionelt lave emissionniveauer og er samtidig et af de mest effektive anlæg af denne type i hele verden.