Danfoss' motorstyrede reguleringsventiler (MCV; Motorised Control Valves) til fjernvarme og -køling, HVAC samt centralvarmeanlæg sikrer stabil og præcis regulering af vand, glykolblandinger og damp. Dermed forbedres temperaturreguleringen og driftssikkerheden, mens systemets energieffektivitet øges. Det munder alt sammen ud i større komfort for slutbrugeren. Udvalget af motorstyrede reguleringsventiler omfatter både almindelige og trykaflastede reguleringsventiler beregnet til at fungere under de mest krævende forhold.
Danfoss tilbyder et omfattende udvalg af reguleringsventiler og aktuatorer til praktisk taget enhver applikation: centrale og decentrale varmeanlæg, systemer til varmt brugsvand, fjernvarme og damp.
For at sikre maksimal alsidighed findes vores reguleringsventiler og aktuatorer i forskellige størrelser, materialer og tilslutningsmuligheder. De tilbyder også en række forskellige funktioner og funktionaliteter, der passer til de specifikke applikationer. Danfoss' produkter har globalt ry for kvalitet og pålidelighed. Vores seneste løsninger findes i forskellige prisniveauer, der passer til de budgetmæssige behov i alle projekter.
Mange års kundeindsigt og produktudvikling inden for fjernvarme-, HVAC- og centralvarmeapplikationer betyder, at vi kan udvikle fejlfri produkter, der imødekommer alle nuværende og fremtidige trends. Vi vil gerne fremhæve følgende:
- Fremragende reguleringseffektivitet
MCV-seriens reguleringsydelse er baseret på forskellige egenskaber, inklusive splitkarakteristik til varmtvandsanvendelser med varmevekslere samt lineær og logaritmisk karakteristik. Det betyder, at selv de hårdeste krav til regulering inden for fjernvarme kan overholdes, samtidig med at kunden stadig får leveret varmt vand med det samme. For varmtvandssystemer sikrer den lave kurvehældning af splitkarakteristikken i denne del af vandringen stabil regulering af ventilen i det kritiske område nær lukket position. Samtidig muliggør den stejle del af kurven (stort flow) hurtig og stabil regulering. - Veldokumenteret effektivitet i hele levetiden
Takket være nem udvælgelse, installation, idriftsætning og vedligeholdelse koster Danfoss' motorstyrede reguleringsventiler dig ganske enkelt mindre tid samt færre penge og kræfter. - Nem håndtering og installation
Danfoss' motorstyrede reguleringsventiler (MCV'er) er nemme at håndtere, lette at betjene og lette at forstå. Hurtig tilslutning til aktuator og ventil og mulighed for rotation efter montering. Ekstern LED-visualisering og signalering sparer tid og kræfter under installation og idriftsætning af MCV'er. - Større pålidelighed og driftssikkerhed
Alle nye produkter har indbygget beskyttelse mod overophedning og overbelastning af elmotoren. Det reducerer i betydelig grad risikoen for driftsfejl i enten ventilen eller i systemet som helhed.
Funktioner og fordele
Nem udvælgelse, installation, idriftsætning og vedligeholdelse er lig med lavere tidsforbrug, lavere pris og mindre besvær
Fremragende reguleringseffektivitet, selv i de mest krævende systemer
Større pålidelighed og driftssikkerhed takket være indbygget beskyttelse mod overophedning og overbelastning af elmotoren.
Produktudvalg
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Motorstyrede on/off-zoneventilerI vores udvalg af motorstyrede on/off-zoneventiler tilbyder Danfoss AMZ 112/113-aktuatorer. Det er et brugervenligt og pålideligt produkt, der er let at installere og idriftsætte, passer til alle applikationer og øger fleksibiliteten. AMZ er beregnet til at blive brugt i HVAC- eller CH-applikationer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SædeventilerSædeventiler sikrer stabil og nøjagtig vandregulering. Den præcise temperaturregulering sørger for øget komfort og energibesparelser.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Aktuatorer til sædeventilerAktuatorer sørger for risikoreduktion ved hjælp af bedre overbelastningsbeskyttelse, hvilket sikrer problemfri drift af aktuatoren inde i systemet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrejeventilerDrejeventiler er primært konstrueret til at regulere flow og temperatur i varmeanlæg, hvor en vis lækagegrad kan accepteres, og hvor en defineret reguleringskarakteristik ikke er påkrævet.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|
Værktøjer og apps
FAQ
Casestudier
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Nye rumtermostater og en app gjorde forskellen i designersommerhusetDa ægteparret Jørgen og Anna faldt for de smarte rumtermostater i Danfoss Icon™ gulvvarmesystemet, fik en installatør hurtigt skiftet hele elektronikken. Nu kan ejerne af det smukke designer-sommerhus nyde udsigten både indendørs og udendørs.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Familien Noer fik styr på gulvvarmen med nyt Danfoss Icon™og tilføjet en appEfter et par år med ineffektiv gulvvarmefordeling i et ellers nybygget hus, fik Familien Noer styr på gulvvarmen med nyt Danfoss Icon™. Som et ekstra plus fik familiefaderen sin højt ønskede app-styring.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® frekvensomformere reducerer Arlas energiforbrugPå Arla Foods Ingredients laktosefabrik i Videbæk har fabrikken opnået en energibesparelse på 5-15 % takket være VLT® frekvensomformere, som kontrollerer hver eneste pumpe- og ventilationsmotor.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Klimavenligt hotel har lavere elforbrug end andre hotellerCrowne Plaza Copenhagen Towers i København er designet med fokus på bæredygtighed og har opnået 77 % lavere elforbrug i 2015, sammenlignet med andre hoteller, der anvender traditionel energiteknologi.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® 5 leverer pålidelighed i mere end 40 årI mere end 40 år har en VLT® 5 været i konstant drift og sikret pålidelig, hygiejnisk ventilation og et godt arbejdsklima for medarbejderne i et industrielt køkken i Tønder Kommune.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Energieffektiv køling på Aarhus UniversitetshospitalEt nyt køleanlæg på et af Danmarks største hospitaler vil spare Aarhus Universitetshospital for 800.000 kWh energi om året og sikre optimal drift.